GN 115.7 Loquets avec poignée étrier Zinc moulé sous pression, manipulation par clé à douille

Loquets avec poignée étrier GN 115.7: Zinc moulé sous pression, manipulation par clé à douille
Type: DK - avec triangle
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Les loquets avec poignée étrier GN 115.7 sont utilisés dans les applications nécessitant un mécanisme de verrouillage et une poignée. Ils se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le bras de verrouillage en position de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les chanfreins du bras de verrouillage facilitent la fermeture de la porte.

Les loquets avec différentes manivelles couvrent une distance de verrouillage A de 4 à 50 mm. Les loquets avec poignée étrier GN 115.7 sont livrés avec le loquet emballé séparément.

La poignée étrier à bras de verrouillage intégré est une solution économique dont la conception est intéressante.

Spécifications

Poignée étrier
Zinc moulé sous pression
plastifié

  • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Autres pièces
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Accessoire

GN 119.2 Clés à douille
GN 120.2 Plaques de guidage protectrices
GN 120.3 Poignées étrier intérieures

Masquer schéma technique
GN 115.7 Loquets avec poignée étrier, manipulation par clé à douille schéma

Options d'article/Tableau

Type

DKavec triangle
VK7avec carré
VK8avec carré
SCHManipulation par fente
VDEavec double panneton
Afficher/Masquer colonnes
Distance de verrouillage A
46810131416182022242628303234363840424550

Configuration et prix

Type





Distance de verrouillage A
Finition
argenté
noir
Type





Distance de verrouillage A
Finition
argenté
noir

Instructions techniques et de montage

En fonction de la configuration de l'installation, la plage de rotation de 90° du bras de verrouillage peut être définie par un élément de type fiche qui peut être monté dans 4 positions différentes.

Le loquet avec poignée étrier peut ainsi être utilisé dans n'importe quelle position de fixation et indépendamment du sens de rotation et de verrouillage ou du côté étroit de la porte. La plage de rotation de 90° peut être repositionnée ultérieurement, le cas échéant.

Les options d’enfichage possibles et les plages de rotation de 90° qui en résultent sont indiquées dans le schéma d'encombrement.

91e053dd-cea4-4f75-9841-383608091c02
c9c8e0d0-2dba-4bcd-908b-451857225a96

Pour l'installation, deux trous doivent être pratiqués dans la porte, le cache ou le hayon selon l’un des deux schémas d’encombrement.

S'il est préassemblé (poignée étrier avec bras de verrouillage), le loquet à came peut être inséré dans le trou par l’avant. L’écrou de montage peut ensuite être inséré par l’arrière sur le loquet à came et bien vissé. La seconde extrémité de la poignée étrier est fixée à l’aide d’une vis de montage M6 (n’étant pas livrée). Enfin, les deux éléments sont serrés.

Le trou de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,90
plus TVA 3,59 €
brute 22,49 €
incl. supplément matériel: 0,67 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,402 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 7 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 8 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 115.7-DK-4-SWGN 115.7-VK7-4-SWGN 115.7-VK8-4-SWGN 115.7-SCH-4-SWGN 115.7-VDE-4-SWGN 115.7-DK-4-SRGN 115.7-VK7-4-SRGN 115.7-VK8-4-SRGN 115.7-SCH-4-SRGN 115.7-VDE-4-SRGN 115.7-DK-6-SWGN 115.7-VK7-6-SWGN 115.7-VK8-6-SWGN 115.7-SCH-6-SWGN 115.7-VDE-6-SWGN 115.7-DK-6-SRGN 115.7-VK7-6-SRGN 115.7-VK8-6-SRGN 115.7-SCH-6-SRGN 115.7-VDE-6-SRGN 115.7-DK-8-SWGN 115.7-VK7-8-SWGN 115.7-VK8-8-SWGN 115.7-SCH-8-SWGN 115.7-VDE-8-SWGN 115.7-DK-8-SRGN 115.7-VK7-8-SRGN 115.7-VK8-8-SRGN 115.7-SCH-8-SRGN 115.7-VDE-8-SRGN 115.7-DK-10-SWGN 115.7-VK7-10-SWGN 115.7-VK8-10-SWGN 115.7-SCH-10-SWGN 115.7-VDE-10-SWGN 115.7-DK-10-SRGN 115.7-VK7-10-SRGN 115.7-VK8-10-SRGN 115.7-SCH-10-SRGN 115.7-VDE-10-SRGN 115.7-DK-13-SWGN 115.7-VK7-13-SWGN 115.7-VK8-13-SWGN 115.7-SCH-13-SWGN 115.7-VDE-13-SWGN 115.7-DK-13-SRGN 115.7-VK7-13-SRGN 115.7-VK8-13-SRGN 115.7-SCH-13-SRGN 115.7-VDE-13-SRGN 115.7-DK-14-SWGN 115.7-VK7-14-SWGN 115.7-VK8-14-SWGN 115.7-SCH-14-SWGN 115.7-VDE-14-SWGN 115.7-DK-14-SRGN 115.7-VK7-14-SRGN 115.7-VK8-14-SRGN 115.7-SCH-14-SRGN 115.7-VDE-14-SRGN 115.7-DK-16-SWGN 115.7-VK7-16-SWGN 115.7-VK8-16-SWGN 115.7-SCH-16-SWGN 115.7-VDE-16-SWGN 115.7-DK-16-SRGN 115.7-VK7-16-SRGN 115.7-VK8-16-SRGN 115.7-SCH-16-SRGN 115.7-VDE-16-SRGN 115.7-DK-18-SWGN 115.7-VK7-18-SWGN 115.7-VK8-18-SWGN 115.7-SCH-18-SWGN 115.7-VDE-18-SWGN 115.7-DK-18-SRGN 115.7-VK7-18-SRGN 115.7-VK8-18-SRGN 115.7-SCH-18-SRGN 115.7-VDE-18-SRGN 115.7-DK-20-SWGN 115.7-VK7-20-SWGN 115.7-VK8-20-SWGN 115.7-SCH-20-SWGN 115.7-VDE-20-SWGN 115.7-DK-20-SRGN 115.7-VK7-20-SRGN 115.7-VK8-20-SRGN 115.7-SCH-20-SRGN 115.7-VDE-20-SRGN 115.7-DK-22-SWGN 115.7-VK7-22-SWGN 115.7-VK8-22-SWGN 115.7-SCH-22-SWGN 115.7-VDE-22-SWGN 115.7-DK-22-SRGN 115.7-VK7-22-SRGN 115.7-VK8-22-SRGN 115.7-SCH-22-SRGN 115.7-VDE-22-SRGN 115.7-DK-24-SWGN 115.7-VK7-24-SWGN 115.7-VK8-24-SWGN 115.7-SCH-24-SWGN 115.7-VDE-24-SWGN 115.7-DK-24-SRGN 115.7-VK7-24-SRGN 115.7-VK8-24-SRGN 115.7-SCH-24-SRGN 115.7-VDE-24-SRGN 115.7-DK-26-SWGN 115.7-VK7-26-SWGN 115.7-VK8-26-SWGN 115.7-SCH-26-SWGN 115.7-VDE-26-SWGN 115.7-DK-26-SRGN 115.7-VK7-26-SRGN 115.7-VK8-26-SRGN 115.7-SCH-26-SRGN 115.7-VDE-26-SRGN 115.7-DK-28-SWGN 115.7-VK7-28-SWGN 115.7-VK8-28-SWGN 115.7-SCH-28-SWGN 115.7-VDE-28-SWGN 115.7-DK-28-SRGN 115.7-VK7-28-SRGN 115.7-VK8-28-SRGN 115.7-SCH-28-SRGN 115.7-VDE-28-SRGN 115.7-DK-30-SWGN 115.7-VK7-30-SWGN 115.7-VK8-30-SWGN 115.7-SCH-30-SWGN 115.7-VDE-30-SWGN 115.7-DK-30-SRGN 115.7-VK7-30-SRGN 115.7-VK8-30-SRGN 115.7-SCH-30-SRGN 115.7-VDE-30-SRGN 115.7-DK-32-SWGN 115.7-VK7-32-SWGN 115.7-VK8-32-SWGN 115.7-SCH-32-SWGN 115.7-VDE-32-SWGN 115.7-DK-32-SRGN 115.7-VK7-32-SRGN 115.7-VK8-32-SRGN 115.7-SCH-32-SRGN 115.7-VDE-32-SRGN 115.7-DK-34-SWGN 115.7-VK7-34-SWGN 115.7-VK8-34-SWGN 115.7-SCH-34-SWGN 115.7-VDE-34-SWGN 115.7-DK-34-SRGN 115.7-VK7-34-SRGN 115.7-VK8-34-SRGN 115.7-SCH-34-SRGN 115.7-VDE-34-SRGN 115.7-DK-36-SWGN 115.7-VK7-36-SWGN 115.7-VK8-36-SWGN 115.7-SCH-36-SWGN 115.7-VDE-36-SWGN 115.7-DK-36-SRGN 115.7-VK7-36-SRGN 115.7-VK8-36-SRGN 115.7-SCH-36-SRGN 115.7-VDE-36-SRGN 115.7-DK-38-SWGN 115.7-VK7-38-SWGN 115.7-VK8-38-SWGN 115.7-SCH-38-SWGN 115.7-VDE-38-SWGN 115.7-DK-38-SRGN 115.7-VK7-38-SRGN 115.7-VK8-38-SRGN 115.7-SCH-38-SRGN 115.7-VDE-38-SRGN 115.7-DK-40-SWGN 115.7-VK7-40-SWGN 115.7-VK8-40-SWGN 115.7-SCH-40-SWGN 115.7-VDE-40-SWGN 115.7-DK-40-SRGN 115.7-VK7-40-SRGN 115.7-VK8-40-SRGN 115.7-SCH-40-SRGN 115.7-VDE-40-SRGN 115.7-DK-42-SWGN 115.7-VK7-42-SWGN 115.7-VK8-42-SWGN 115.7-SCH-42-SWGN 115.7-VDE-42-SWGN 115.7-DK-42-SRGN 115.7-VK7-42-SRGN 115.7-VK8-42-SRGN 115.7-SCH-42-SRGN 115.7-VDE-42-SRGN 115.7-DK-45-SWGN 115.7-VK7-45-SWGN 115.7-VK8-45-SWGN 115.7-SCH-45-SWGN 115.7-VDE-45-SWGN 115.7-DK-45-SRGN 115.7-VK7-45-SRGN 115.7-VK8-45-SRGN 115.7-SCH-45-SRGN 115.7-VDE-45-SRGN 115.7-DK-50-SWGN 115.7-VK7-50-SWGN 115.7-VK8-50-SWGN 115.7-SCH-50-SWGN 115.7-VDE-50-SWGN 115.7-DK-50-SRGN 115.7-VK7-50-SRGN 115.7-VK8-50-SRGN 115.7-SCH-50-SRGN 115.7-VDE-50-SR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique