GN 115.3 Loquets Plastique

Loquets GN 115.3: Plastique
ELESA original design
code: CMT.AE-V0 / CQT.AE-V0
Type: UB - Manipulation par poignée éclipsable

Description du produit

Les loquets GN 115.3 se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le mécanisme de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les chanfreins du loquet facilitent la fermeture de la porte.

Plusieurs bras de verrouillage sont disponibles pour couvrir un écartement du bras de verrouillage A de 18 à 32 mm.

Les loquets GN 115.3 sont livrés avec le loquet emballé séparément.

La clé pour la broche triangulaire ou la clé à double embout en plastique sont incluses dans la livraison.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • noir, mat, similaire à RAL 7021
  • auto-extinguible

Fixation de boulons
Vis autotaraudeuse
Inox AISI 304


Classe de protection IP 65


RoHS

Masquer schéma technique
GN 115.3 Loquets, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

DKavec broche triangulaire (DK6,5)
VDEavec double panneton
UBManipulation par poignée éclipsable
Afficher/Masquer colonnes
Distance de verrouillage ALongueur l ±0,5
1829
2029
2434
3241

Configuration et prix

Type



Distance de verrouillage A
Type



Distance de verrouillage A

Remarque sur la norme UL 94 V-0

Les loquets de porte sont fabriqués en plastique de type UL 94 V-0 auto-extinguible.

La certification UL 94 "V-0" (Underwriters Laboratories) indique que, sur une pièce en plastique de forme et dimensions définies placée en position verticale, une flamme doit s'éteindre d'elle-même dans les 10 secondes sans générer de gouttes enflammées.

Instructions de construction et de montage

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Le loquet est inséré par l'avant dans l'orifice puis vissé par l'arrière à l'aide de l'écrou de montage. Le bras de verrouillage est ensuite fixé à l'aide de la vis en inox.

Le diamètre de l‘alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l‘alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Outils de poinçonnage GN 123 est également disponible pour la production de petites séries et pour tôle d‘acier de moins de 2 mm d‘épaisseur.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,90
plus TVA 1,31 €
brute 8,21 €
ELESA Code: 421243
Description: CMT.32-18 AE-V0
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 728 pièces livrables en 1-2 jours
  • 3818 pièces livrables en 3-7 jours
  • 6908 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 6909 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique