GN 000.5 Dispositifs de couplage Acier, pour volants de sécurité avec roulements à aiguilles

Dispositifs de couplage GN 000.5: Acier, pour volants de sécurité avec roulements à aiguilles

Description du produit

L'utilisation de roulements à aiguilles et les surfaces portantes durcies facilitent significativement l'enclenchement de l'embrayage. L'insertion est également facilitée par les dents fines de l'embrayage et la longueur supérieure du dispositif de couplage.

Sa compatibilité avec des vitesses d'arbre rapides, notamment lorsqu'elles sont maintenues pendant des périodes prolongées, est un avantage supplémentaire du roulement à aiguilles.

Un trou de graissage est prévu se raccordant au moyeu de la roue dans le volant de sécurité complètement assemblé.

Le dispositif de couplage est fixé axialement au moyeu du volant par une manette de serrage.

Spécifications

Acier

  • durci
  • Surfaces portantes rectifiées

RoHS

Masquer schéma technique
GN 000.5 Dispositifs de couplage pour volants de sécurité schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Taille nominaled1
Ø de volant
GN 321
GN 322
GN 323
d2 H7
Alésage
avec
rainure de clavette
d3d4
max.
d5
Ø minimum
du
moyeu
du volant
d6 -0,05
Diamètre
d'alésage
du moyeu
H7
l1l2  ±0,1
Longueur du
moyeu du volant
l3tw
min.
1125K 1229172925421812264
1140K 1229172925421912264
2140K 1433213329481914304
2160K 1433213329482014304
3200K 1839263935502413364
4250K 2246304641542813424

Configuration et prix

Taille nominale
Alésage d2
Taille nominale
Alésage d2

Guide d'application

Les dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail stipulent que les volants doivent être fixés aux broches de manière à ne pas être entraînes en même temps que l'ensemble d'entraînement de la machine. Les volants de sécurité répondent à cette exigence :

  • S'il n'est pas en service, le volant est désengagé. Si on le déplace dans le sens axial (en poussant ou en tirant), deux douilles dentelées s'engrènent, verrouillant le volant à l'arbre.

  • Après relâchement, le volant se désengage à nouveau automatiquement.

Un certain nombre de notices d'utilisateur sont énumérées ci-dessous. Ces notices ne sont pas contraignantes et sont données sans engagement de responsabilité. Elles ne constituent aucune garantie de bon fonctionnement. L'utilisateur doit dans tous les cas déterminer si les volants de sécurité sont adaptés à l'utilisation et aux fins prévues.

Les détails donnés au point 1 ci-dessus s'appliquent en principe également à ces volants de sécurité.
Grâce à leurs roulements à aiguilles, ils présentent l'avantage, par rapport aux roulements à friction, de pouvoir être utilisés pour des vitesses un peu plus élevées en raison de leur friction nettement plus faible, de leur usure moindre et de leur moindre sensibilité à la lubrification.
En raison de leur longueur de construction plus importante, leur friction plus faible (surfaces de contact durcies) et leur engrènement plus fin, ces volants sont également plus faciles à engager.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
88,79 €
plus TVA 16,87 €
brute 105,66 €
Poids: 0,130 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84836080
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • Demandez le délai de livraison

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 000.5-1-K12GN 000.5-2-K14GN 000.5-3-K18GN 000.5-4-K22

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique