DIN 462 Disques d'indexation pour écrous à créneaux DIN 1804, acier

Disques d'indexation DIN 462: pour écrous à créneaux DIN 1804, acier

Description du produit

Les disques d'indexation DIN 462 assurent une fixation positive des écrous à créneaux DIN 1804 afin d'empêcher tout desserrage ou réglage indésirable, par exemple lorsqu'ils sont utilisés pour régler le jeu axial d'un roulement.

La languette interne positionne le disque d'indexation dans une encoche prévue à cet effet dans le boulon fileté. Une fois l'écrou à créneaux installé et ajusté, le disque d'indexation se replie dans une rainure de l'écrou afin d'immobiliser les éléments. Compte tenu de cette déformation, il est recommandé de ne les utiliser qu'une seule fois.

Spécifications

AcierST
Finition lisse


RoHS

Masquer schéma technique
DIN 462 Disques d'indexation, pour écrous à créneaux DIN 1804, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 H11a H11b1 c11b2 H11d2 h11hst Max.Pour écrous à créneaux DIN 1804
85,933202,50,85,8M 8 x 1
107,4442530,87,3M 10 x 1
129,3552830,89,2M 12 x 1,5
1411,4553030,811,3M 14 x 1,5
1613,555323113,4M 16 x 1,5
1815,466344115,3M 18 x 1,5
2017,566364117,4M 20 x 1,5
2219,566404119,4M 22 x 1,5
2421,666424121,5M 24 x 1,5
2623,577455123,4M 26 x 1,5
2825,577505125,4M 28 x 1,5
3027,5775051,227,4M 30 x 1,5
3229,6775251,229,5M 32 x 1,5
3532,3775551,232,5M 35 x 1,5
3835,3885851,235,2M 38 x 1,5
4037,3886251,237,5M 40 x 1,5
4239,3886251,239,2M 42 x 1,5
4542,4886851,242,2M 45 x 1,5
4845,5887551,245,2M 48 x 1,5
5047,4887551,247,2M 50 x 1,5
5249,310108061,249,1M 52 x 1,5
5552,310108061,252,1M 55 x 1,5
5855,310109061,555,1M 58 x 1,5
6057,310109061,557,1M 60 x 1,5

Configuration et prix

Diamètre d1
Matériau

Diamètre d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,96 €
plus TVA 0,18 €
brute 1,14 €
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182100
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 47 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 48 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

DIN 462-8-STDIN 462-10-STDIN 462-12-STDIN 462-14-STDIN 462-16-STDIN 462-18-STDIN 462-20-STDIN 462-22-STDIN 462-24-STDIN 462-26-STDIN 462-28-STDIN 462-30-STDIN 462-32-STDIN 462-35-STDIN 462-38-STDIN 462-40-STDIN 462-42-STDIN 462-45-STDIN 462-48-STDIN 462-50-STDIN 462-52-STDIN 462-55-STDIN 462-58-STDIN 462-60-ST

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique