JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle Inox

Photo

GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox Type: NH - Bronze/acier, lubrification possible
Type: NH - Bronze/acier, lubrification possible
GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox Type: NH - Bronze/acier, lubrification possible GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox Type: WH - Bronze PTFE/acier à auto-lubrification GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox Type: WK - Inox PTFE/inox à auto-lubrification
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les embouts à rotule GN 648.5 sont similaires à DIN ISO 12240-4, série K (anciennement DIN 648 K).

Spécifications

Logement
Inox AISI 431
forgé, poli


Appariements

  • Type NH (lubrification possible)
    Douille de palier en bronze CuSn8
    Anneau interne en acier 100Cr6
    durci, rectifié, poli,
    chromé dur

  • Type WH (auto-lubrification)
    Douille de palier en bronze CuSn8
    avec insert PTFE
    Anneau interne en acier 100Cr6
    durci, rectifié, poli,
    chromé dur

  • Type WK (auto-lubrification)
    Douille de palier
    Inox AIOSI 316Ti
    avec insert PTFE
    Anneau interne
    Inox 420
    durci, rectifié, poli


RoHS

Sur demande

modèle étroit (ISO 12240-1, série E)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 648.5 Embouts à rotule avec filetage femelle, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

NHBronze/acier, lubrification possible
WHBronze PTFE/acier à auto-lubrification
WKInox PTFE/inox à auto-lubrification
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7d2
Gauche
filetage
b1 -0,12b2d3d4d5d6l1l2A/Ftw
Angle de
mouvement
5M 5M 5L867,718911273691013°
6M 6M 6L96,758,92010133040111213°
8M 8M 8L12910,42412,5163648131614°
10M 10M 10L1410,512,92815194357172013°
12M 12M 12L161215,43217,5225066192213°
14M 14M 14L1913,516,83620255775222516°
16M 16M 16L211519,34222276485222815°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L2316,521,84625317194273215°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L251824,35027,53477102323314°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L282025,854303784111323715°
25M 24 x 2M 24 x 2L312229,66033,54294124364215°
30M 30 x 2M 30 x 2L372534,8704051110145415117°

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Filetage d2
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,50
plus TVA 3,33 €
brute 20,83 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,65 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.