GN 648.5 Teste a snodo sferico con filettatura interna Acciaio INOX

Teste a snodo sferico con filettatura interna GN 648.5: Acciaio INOX
Tipo: NH - Bronzo / acciaio lubrificazione possibile
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le teste a snodo sferico GN 648.5 sono simili a DIN ISO 12240-4, serie K (precedentemente DIN 648 K).

Specifiche

  • Corpo di contenimento
    Acciaio INOX AISI 431
    Forgiato, lucidato

  • Abbinamenti
    • Tipo NH (lubrificazione possibile)
      Guscio cuscinetto in bronzo CuSn8
      Anello interno acciaio 100Cr6
      Temprato, rettificato, lucidato,
      cromato

    • Tipo WH (autolubrificato)
      Guscio cuscinetto in bronzo CuSn8
      con inserto in PTFE
      Anello interno acciaio 100Cr6
      Temprato, rettificato, lucidato,
      cromato

    • Tipo WK (autolubrificato)
      Guscio cuscinetto
      Acciaio INOX AISI 316Ti
      con inserto in PTFE
      Anello interno
      Acciaio INOX 420
      Temprato, rettificato, lucidato


RoHS

Su richiesta

Modello stretto (ISO 12240-1, serie E)

Nascondi disegno tecnico
GN 648.5 Teste a snodo sferico con filettatura interna, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NHBronzo / acciaio lubrificazione possibile
WHBronzo PTFE / acciaio autolubrificato
WKAcciaio INOX PTFE / acciaio INOX autolubrificato
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7d2
Filettatura
sinistra
b1 -0,12b2d3d4d5d6l1l2A/Ftw
Angolo di
movimento
5M 5M 5L867,718911273691013°
6M 6M 6L96,758,92010133040111213°
8M 8M 8L12910,42412,5163648131614°
10M 10M 10L1410,512,92815194357172013°
12M 12M 12L161215,43217,5225066192213°
14M 14M 14L1913,516,83620255775222516°
16M 16M 16L211519,34222276485222815°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L2316,521,84625317194273215°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L251824,35027,53477102323314°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L282025,854303784111323715°
25M 24 x 2M 24 x 2L312229,66033,54294124364215°
30M 30 x 2M 30 x 2L372534,8704051110145415117°

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Filettatura d2
Tipo



Foro alesato d1
Filettatura d2
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,31
più IVA 3,48 €
lordo 21,79 €
Peso: 0,019 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84833038
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 15 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 16 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 648.5-5-M5L-NHGN 648.5-5-M5L-WHGN 648.5-5-M5L-WKGN 648.5-5-M5-NHGN 648.5-5-M5-WHGN 648.5-5-M5-WKGN 648.5-6-M6L-NHGN 648.5-6-M6L-WHGN 648.5-6-M6L-WKGN 648.5-6-M6-NHGN 648.5-6-M6-WHGN 648.5-6-M6-WKGN 648.5-8-M8L-NHGN 648.5-8-M8L-WHGN 648.5-8-M8L-WKGN 648.5-8-M8-NHGN 648.5-8-M8-WHGN 648.5-8-M8-WKGN 648.5-10-M10L-NHGN 648.5-10-M10L-WHGN 648.5-10-M10L-WKGN 648.5-10-M10-NHGN 648.5-10-M10-WHGN 648.5-10-M10-WKGN 648.5-12-M12L-NHGN 648.5-12-M12L-WHGN 648.5-12-M12L-WKGN 648.5-12-M12-NHGN 648.5-12-M12-WHGN 648.5-12-M12-WKGN 648.5-14-M14L-NHGN 648.5-14-M14L-WHGN 648.5-14-M14L-WKGN 648.5-14-M14-NHGN 648.5-14-M14-WHGN 648.5-14-M14-WKGN 648.5-16-M16L-NHGN 648.5-16-M16L-WHGN 648.5-16-M16L-WKGN 648.5-16-M16-NHGN 648.5-16-M16-WHGN 648.5-16-M16-WKGN 648.5-18-M18x1,5L-NHGN 648.5-18-M18x1,5L-WHGN 648.5-18-M18x1,5L-WKGN 648.5-18-M18x1,5-NHGN 648.5-18-M18x1,5-WHGN 648.5-18-M18x1,5-WKGN 648.5-20-M20x1,5L-NHGN 648.5-20-M20x1,5L-WHGN 648.5-20-M20x1,5L-WKGN 648.5-20-M20x1,5-NHGN 648.5-20-M20x1,5-WHGN 648.5-20-M20x1,5-WKGN 648.5-22-M22x1,5L-NHGN 648.5-22-M22x1,5L-WHGN 648.5-22-M22x1,5L-WKGN 648.5-22-M22x1,5-NHGN 648.5-22-M22x1,5-WHGN 648.5-22-M22x1,5-WKGN 648.5-25-M24x2L-NHGN 648.5-25-M24x2L-WHGN 648.5-25-M24x2L-WKGN 648.5-25-M24x2-NHGN 648.5-25-M24x2-WHGN 648.5-25-M24x2-WKGN 648.5-30-M30x2L-NHGN 648.5-30-M30x2L-WHGN 648.5-30-M30x2L-WKGN 648.5-30-M30x2-NHGN 648.5-30-M30x2-WHGN 648.5-30-M30x2-WK

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico