GN 6335.2 Boutons à main Polyamide, avec douille saillante en inox

Boutons à main GN 6335.2: Polyamide, avec douille saillante en inox
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les boutons à main GN 6335.2 avec douille saillante en inox offrent d'importants avantages :

  • La face de la douille est parfaitement perpendiculaire à l'alésage et entièrement en inox,
  • la douille saillante en inox permet une connexion parfaite entre les goujons.

Spécifications

Bouton
Plastique, polyamide (PA)

  • résistant aux chocs
  • noir, brillant

Douille
Inox AISI 303NI


RoHS

Masquer schéma technique
GN 6335.2 Boutons à main, polyamide, avec douille saillante en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d4h1h2 ≈h3t
min.
32M 6122010912
40M 81425131014
50M 101832201218
63M 122040251422
80M 162550301730

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type

Matériau de la douille

Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type

Matériau de la douille

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,09 €
plus TVA 0,40 €
brute 2,49 €
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
  • 1359 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 1360 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 6335.2-32-M6-E-NIGN 6335.2-40-M8-E-NIGN 6335.2-50-M10-E-NIGN 6335.2-63-M12-E-NIGN 6335.2-80-M16-E-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique