JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 614.6 Poussoirs à ressort sans filetage, avec collier

Photo

GN 614.6 Poussoirs à ressort, sans filetage, avec collier Type: K - Acier, ressort à charge standard
Type: K - Acier, ressort à charge standard
GN 614.6 Poussoirs à ressort, sans filetage, avec collier Type: K - Acier, ressort à charge standard GN 614.6 Poussoirs à ressort, sans filetage, avec collier Type: KN - Inox, ressort à charge standard
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort GN 614.6 sont principalement utilisés dans l'outillage en tant qu'arrêts à ressort ainsi que pour les fonctions de pression et de maintien.

La tolérance de d1 H7 est recommandée pour le trou de montage.

Spécifications

Type K

  • Logement
    Acier, noirci
  • Boulon
    Acier, noirci
    boîtier

Type KN

  • Logement
    Inox AISI 303
  • Boulon
    Inox AISI 303
    nitruré

Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.6 Poussoirs à ressort, sans filetage, avec collier schéma

Options d'article/Tableau

Type

KAcier, ressort à charge standard
KNInox, ressort à charge standard
Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,05d2d3l1l2l3w
compression
Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
62,782063,23,51022
83,9102483,24,53088
105,913301045,542110
127,916361256,550130

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,94
plus TVA 0,94 €
brute 5,88 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.