GN 292 Actionneurs linéaires Acier / inox, avec filetage à droite et à gauche

Actionneurs linéaires GN 292: Acier / inox, avec filetage à droite et à gauche
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Outre les longueurs de course standard spécifiées dans le tableau ci-dessus pour les actionneurs linéaires GN 292, toutes les longueurs inférieures à la longueur maximale sont disponibles.

Outre la vaste gamme de noix de serrage pour tube, il existe un certain nombre de composants différents pour fixer les actionneurs linéaires et pour installer des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire.

Afin de mesurer le déplacement et le positionnement des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, des indicateurs de position numériques et analogiques peuvent être installés et le tube de guidage peut en outre être muni d'une graduation longitudinale.

Spécifications

Tube de guidage

  • Tube DIN 2391
    Acier, chroméSCR
  • Tube DIN 2462
    InoxNI AISI 304

Vis trapézoïdale

  • Acier / Inox AISI 303
  • Roulement à billes

Écrou principal
Bronze


Embout
Plastique


RoHS

Accessoire

GN 295 Kits d'installation (pour les indicateurs de position)

Sur demande

  • Longueurs spéciales
Masquer schéma technique
GN 292 Actionneurs linéaires, acier / inox, avec filetage à droite et à gauche schéma

Options d'article/Tableau

Type

RL1Tourillon d'arbre à une extrémité
RL2Tourillon d'arbre aux deux extrémités
Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Course
(longueurs standard)

max.
course
tous

Broche
filetée
d2d3l2
Longueur
totale
l3l4m1m2la clé
DIN 6885-1
18120*-167TR10x36M 32xl1+17170161724A2x2x12
30130*-601TR14x48M 42xl1+253102,5162338A2x2x12
40205*255*753TR20x412M 52xl1+299117,5174254A4x4x12
50300*350*748TR20x412M 62xl1+309120184254A4x4x12
60300*-715TR24x514M 82xl1+375142,5195870A5x5x16
* généralement non disponible en stock

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Longueur l1
Type


Matériau


Diamètre extérieur d1
Longueur l1
Type


Matériau


Description technique

MD291_BL-15087-0

Données de charge

Afficher/Masquer colonnes
Ø Actionneur
linéaire
Fx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1840080--1,54,54,5
3085050070156,51515
401100215025065154242
5017503100650150296969
6026004550150040045125125
Afficher/Masquer colonnes
Ø Actionneur
linéaire
Fz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1865--1,54,54,5
3055055106,51515
40190015050154242
503100650150296969
604550140035045125125

The load data are applicable to linear actuators GN 291, GN 292, GN 293 made of steel (SCR) or stainless steel (NI).

The specified forces Fy and Fz cause a flexure of the guide tube of approx. 0.5 mm.

Description

A lead nut moves in axial direction over the ball bearing trapezoidal thread spindle of the linear actuator. The follower ensures the anti-rotation and makes the link to the different linear actuator connectors. The linear actuators have been designed for manual operation (handwheel).

The positioning accuracy is 0.2 mm / 300 mm stroke, the maximum reverse play is 0.1 mm.

Guide tubes are available in chromed steel (SCR) or stainless steel (NI) non-rusting. They are made with the tolerance range of precision steel tubes DIN 2391 or DIN 2462.

A wide variety of different components are available in the tube clamp connector program to fix the linear actuators in place and to upgrade these into linear actuator connectors.

Also, digital position indicators (GN 953 / GN 954 / GN 9053 / GN 9054) may be attached to measure the displacement or the positioning.

In applications where high torsion forces Mx occur, linear actuators with square tubing or double tube linear actuators should be given preference.

A wide variety of different components from the tube clamp connector program is also available for the square tubings. The linear actuator connectors are composed of two-part elements, with the effect that the precision of the square tubes involves no special requirements.

Graduations longitudinales GN 299

for Standard Stroke Lengths l1 of the Linear Actuators GN 291

3a369433-942a-4d34-89d1-ff4ce9732465
4b317557-8143-4900-9f45-32dbf86fc686
Afficher/Masquer colonnes
 
Ø Linear actuator
l1
Stroke
(Standard lengths)
l2l3z
Scale length
respectively highest figure
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specification

Scale engraved with laser precision

Information
The longitudinal scales GN 299 of type A and B are normally used in connection with the linear actuators GN 291 Actionneurs linéaires and GN 291.1 Actionneurs linéaires carrés, the scales of type C and D are normally used for the linear actuators GN 292 Actionneurs linéaires and GN 293 Actionneurs linéaires.

Longitudinal scales can only be ordered togehter with linear actuators.

c9217bf8-658f-4dda-9ebd-0ea2b4d75fda

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
401,24 €
plus TVA 76,24 €
brute 477,48 €
Poids: 0,440 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
  • Demandez le délai de livraison
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
GN 292-18-120-RL1-SCRGN 292-18-120-RL2-SCRGN 292-18-120-RL1-NIGN 292-18-120-RL2-NIGN 292-30-130-RL1-SCRGN 292-30-130-RL2-SCRGN 292-30-130-RL1-NIGN 292-30-130-RL2-NIGN 292-40-205-RL1-SCRGN 292-40-205-RL2-SCRGN 292-40-205-RL1-NIGN 292-40-205-RL2-NIGN 292-40-255-RL1-SCRGN 292-40-255-RL2-SCRGN 292-40-255-RL1-NIGN 292-40-255-RL2-NIGN 292-50-300-RL1-SCRGN 292-50-300-RL2-SCRGN 292-50-300-RL1-NIGN 292-50-300-RL2-NIGN 292-50-350-RL1-SCRGN 292-50-350-RL2-SCRGN 292-50-350-RL1-NIGN 292-50-350-RL2-NIGN 292-60-300-RL1-SCRGN 292-60-300-RL2-SCRGN 292-60-300-RL2-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique