GN 113.11 Broches à billes Inox, poignée en L plastique

Broches à billes GN 113.11: Inox, poignée en L plastique
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les broches à billes GN 113.11 sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de différents éléments et pièces de travail. Elles sont souvent utilisées avec les goupilles de centrage qui doivent régulièrement être enlevées et remplacées.

En appuyant sur le bouton-poussoir à ressort, les deux billes sont déverrouillées et, en le relâchant, les billes sont à nouveau verrouillées.

Les capacités de charge correspondant à la double résistance au cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.

Spécifications

Poussoir
Inox AISI 303


Poignée en L
Plastique, Polyamide (PA)

  • noir
  • Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C

Billes
Inox AISI 420C


Ressort
Inox
Matériau allemand n° 1.4565


RoHS

Accessoire

Douilles de maintien GN 1140
Chaînettes GN 111 (Steel)
Chaînettes GN 111.5 (Stainless Steel)
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles de retenue GN 111.2 (Edelstahl)
Câbles ressort GN 111.4
Douilles de positionnement DIN 172 (avec collier)
Douilles de positionnement DIN 179 (sans collier)

Masquer schéma technique
GN 113.11 Broches à billes, poussoir inox AISI 303, poignée en L plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4l2 ±1l3l4Alésage de
positionnement
 H11
5101520253035404550607080---5,517,513,5626,5335
6101520253035404550607080---717,513,5726,5336
810152025303540455060708090100-9,523188,23443,58
101520253035404550607080901001101201223189,63443,510
122025303540455060708090100110120-14,530,52410,640,55812
163035404550607080901001101201301401501930,5241440,55816
205060708090100110120130140150----2540,53320,551,572,520
255060708090100110120130140150----30,840,5332251,572,525

Configuration et prix

d1
l1
d1
l1

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état.

L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher/Masquer colonnes
d1GN 113.11
514
621
838
1060
1287
16155
20244
25386

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,13
plus TVA 3,06 €
brute 19,19 €
En stock
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 113.11-5-10GN 113.11-5-15GN 113.11-5-20GN 113.11-5-25GN 113.11-5-30GN 113.11-5-35GN 113.11-5-40GN 113.11-5-45GN 113.11-5-50GN 113.11-5-60GN 113.11-5-70GN 113.11-5-80GN 113.11-6-10GN 113.11-6-15GN 113.11-6-20GN 113.11-6-25GN 113.11-6-30GN 113.11-6-35GN 113.11-6-40GN 113.11-6-45GN 113.11-6-50GN 113.11-6-60GN 113.11-6-70GN 113.11-6-80GN 113.11-8-10GN 113.11-8-15GN 113.11-8-20GN 113.11-8-25GN 113.11-8-30GN 113.11-8-35GN 113.11-8-40GN 113.11-8-45GN 113.11-8-50GN 113.11-8-60GN 113.11-8-70GN 113.11-8-80GN 113.11-8-90GN 113.11-8-100GN 113.11-10-15GN 113.11-10-20GN 113.11-10-25GN 113.11-10-30GN 113.11-10-35GN 113.11-10-40GN 113.11-10-45GN 113.11-10-50GN 113.11-10-60GN 113.11-10-70GN 113.11-10-80GN 113.11-10-90GN 113.11-10-100GN 113.11-10-110GN 113.11-10-120GN 113.11-12-20GN 113.11-12-25GN 113.11-12-30GN 113.11-12-35GN 113.11-12-40GN 113.11-12-45GN 113.11-12-50GN 113.11-12-60GN 113.11-12-70GN 113.11-12-80GN 113.11-12-90GN 113.11-12-100GN 113.11-12-110GN 113.11-12-120GN 113.11-16-30GN 113.11-16-35GN 113.11-16-40GN 113.11-16-45GN 113.11-16-50GN 113.11-16-60GN 113.11-16-70GN 113.11-16-80GN 113.11-16-90GN 113.11-16-100GN 113.11-16-110GN 113.11-16-120GN 113.11-16-130GN 113.11-16-140GN 113.11-16-150GN 113.11-20-50GN 113.11-20-60GN 113.11-20-70GN 113.11-20-80GN 113.11-20-90GN 113.11-20-100GN 113.11-20-110GN 113.11-20-120GN 113.11-20-130GN 113.11-20-140GN 113.11-20-150GN 113.11-25-50GN 113.11-25-60GN 113.11-25-70GN 113.11-25-80GN 113.11-25-90GN 113.11-25-100GN 113.11-25-110GN 113.11-25-120GN 113.11-25-130GN 113.11-25-140GN 113.11-25-150

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique