GN 113.1 Broches à billes Inox, avec compensation de la longueur de serrage

Broches à billes GN 113.1: Inox, avec compensation de la longueur de serrage
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les broches à billes GN 113.1 permettent un serrage simultané rapide et sans jeu de composants minces nécessitant notamment un serrage et un desserrage fréquents. L'alignement et le serrage de tôles au cours d'un procédé de soudage est un exemple d'application type.

En appuyant sur le bouton-poussoir à ressort, la broche avance sur une longueur de l2 et libère simultanément les deux billes.

Spécifications

Goupille
Inox AISI 303


Poignée
Plastique (Polyamide PA)

  • gris foncé
  • Bouton poussoir rouge
  • Température de fonctionnement jusqu'à 80 °C

Billes
Inox AISI 420C


Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Accessoire

GN 111 Chaînettes (Acier)
GN 111.5 Chaînettes (Inox)
GN 111.2 Câbles de retenue
GN 111.2 Câbles de retenue
GN 111.4 Câbles ressort

Masquer schéma technique
GN 113.1 Broches à billes, inox, avec compensation de la longueur de serrage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
-0,04 / -0,08
l1 (course de 5 mm)
max.

min.
d2d3d4l2l3Emplacement
alésage H11
Force de serrage
max. en N ≈
65073817,5530616
610573817,5530618
8509,53817,56,530816
81059,53817,56,530818
10501247238,7361021
101051247238,7361023
12501447239,4361221
121051447239,4361223

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
l1 min.
Diamètre du boulon d1
l1 min.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
36,98 €
plus TVA 7,03 €
brute 44,01 €
Poids: 0,022 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
  • 58 pièces livrables en 1-2 jours
  • 269 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 270 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 113.1-6-0GN 113.1-6-5GN 113.1-8-0GN 113.1-8-5GN 113.1-10-0GN 113.1-10-5GN 113.1-12-0GN 113.1-12-5

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique