GN 634.13 Vis papillon Plastique, goujon fileté, acier / inox, avec protection contre la perte

Vis papillon GN 634.13: Plastique, goujon fileté, acier / inox, avec protection contre la perte
Original design EWN-p-RC / -LP
Matériau: N - Inox
Type: P - avec chaînette en plastique
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Les vis papillon GN 634.13 présentent le même design haut de gamme et la même facilité d'utilisation que tous les produits de la gamme Ergostyle®.

L'anneau de retenue intégré permet de sécuriser les vis papillon GN 634.13 à l'aide d'une chaînette ou d'un câble de retenue afin d'éviter leur perte. Type P livré avec anneau de retenue et chaînette.

Spécifications

Bouton champignon
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Gris foncé, finition mate, similaire à RAL 7021

Goujon fileté

  • AcierS
    Zingué, passivé bleu
  • Inox AISI 303N

Capuchon
Plastique, polyamide (PA)
Gris foncé, RAL 7021, finition mate


Anneau de retenue / chaînette
Plastique, polyacétal (POM), noir


Anneau sur le type P
Inox AISI 301, noirci chimiquement


Température d'utilisation : 0 à +60 °C


RoHS

Accessoire

GN 111.3 Anneaux (Inox)
GN 111 Chaînettes (Laiton)
GN 111.5 Chaînettes (Inox)
GN 111.2 Câbles de retenue (Inox)
GN 111.8 Câbles de retenue (Inox (qualité de classe 4))
GN 111.4 Câbles ressort (Plastique)

Masquer schéma technique
GN 634.13 Vis papillon, plastique, goujon fileté, acier / inox, avec protection contre la perte schéma

Options d'article/Tableau

Type

RAvec anneau de retenue
Pavec chaînette en plastique
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur l
Acier

Inox
bd3h1h2r
48M 5162030----713,5245,520,5
48M 6162025302030-713,5245,520,5
48M 8----203040713,5245,520,5
55M 8203040-203040816286,521,5
55M 10203040----816286,521,5
63M 8203040----919327,522,5
63M 10203040-203040919327,522,5

Configuration et prix

Longueur de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l (acier)
Longueur l (inox)
Matériau


Type


Caractéristiques

Longueur de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l (acier)
Longueur l (inox)
Matériau


Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,06 €
plus TVA 0,77 €
brute 4,83 €
ELESA Code: 224931-C1
Description: EWN.48-p-M5x16-C1-RC
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 7 pièces livrables en 3-7 jours
  • 14 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 15 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 634.13-48-M5-16-S-RGN 634.13-48-M5-16-S-PGN 634.13-48-M5-20-S-RGN 634.13-48-M5-20-S-PGN 634.13-48-M5-30-S-RGN 634.13-48-M5-30-S-PGN 634.13-48-M6-16-S-RGN 634.13-48-M6-16-S-PGN 634.13-48-M6-20-S-RGN 634.13-48-M6-20-S-PGN 634.13-48-M6-25-S-RGN 634.13-48-M6-25-S-PGN 634.13-48-M6-30-S-RGN 634.13-48-M6-30-S-PGN 634.13-48-M6-20-N-RGN 634.13-48-M6-20-N-PGN 634.13-48-M6-30-N-RGN 634.13-48-M6-30-N-PGN 634.13-48-M8-20-N-RGN 634.13-48-M8-20-N-PGN 634.13-48-M8-30-N-RGN 634.13-48-M8-30-N-PGN 634.13-48-M8-40-N-RGN 634.13-48-M8-40-N-PGN 634.13-55-M8-20-S-RGN 634.13-55-M8-20-S-PGN 634.13-55-M8-30-S-RGN 634.13-55-M8-30-S-PGN 634.13-55-M8-40-S-RGN 634.13-55-M8-40-S-PGN 634.13-55-M8-20-N-RGN 634.13-55-M8-20-N-PGN 634.13-55-M8-30-N-RGN 634.13-55-M8-30-N-PGN 634.13-55-M8-40-N-RGN 634.13-55-M8-40-N-PGN 634.13-55-M10-20-S-RGN 634.13-55-M10-20-S-PGN 634.13-55-M10-30-S-RGN 634.13-55-M10-30-S-PGN 634.13-55-M10-40-S-RGN 634.13-55-M10-40-S-PGN 634.13-63-M8-20-S-RGN 634.13-63-M8-20-S-PGN 634.13-63-M8-30-S-RGN 634.13-63-M8-30-S-PGN 634.13-63-M8-40-S-RGN 634.13-63-M8-40-S-PGN 634.13-63-M10-20-S-RGN 634.13-63-M10-20-S-PGN 634.13-63-M10-30-S-RGN 634.13-63-M10-30-S-PGN 634.13-63-M10-40-S-RGN 634.13-63-M10-40-S-PGN 634.13-63-M10-20-N-RGN 634.13-63-M10-20-N-PGN 634.13-63-M10-30-N-RGN 634.13-63-M10-30-N-PGN 634.13-63-M10-40-N-RGN 634.13-63-M10-40-N-P

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique