GN 146.3 Noix de serrage avec embase Aluminium, avec 2 alésages

Noix de serrage avec embase GN 146.3: Aluminium, avec 2 alésages
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Famille de produits Accessoires pour systèmes de profilés

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Description du produit

Les alésages des noix de serrage avec embase GN 146.3 sont usinés mécaniquement et conçus pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Les noix de serrage avec embase GN 146.3 conviennent également au montage sur des systèmes de profilés.

À l'emplacement des vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

  • Aluminium
    • plastifié
      noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • blanc, grenaillée mateBLBL

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304

  • Écrous à 6 pans DIN 985
    Inox AISI 304
    Autobloquant via un anneau en polyamide

RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Sur demande

With inch bores

Masquer schéma technique
GN 146.3 Noix de serrage avec embase, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec vis de serrage ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
k
Longueur
de serrage
d2l1l2mtx1y1y2z
Emplacement
des vis
Accessoire
manette recom. GN 911
pour
 z
l3
B 20406,56240307527053M8-25-
B 25406,56240307527053M8-2563 | 78
B 30406,56240307527053M8-2563 | 78
B 30568,5835642107810882M10-35-
B 32568,5835642107810882M10-35-
B 35568,5835642107810882M10-3592
B 40568,5835642107810882M10-3578 | 92

Configuration et prix

Alésage d1
Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
blanc
noir
Alésage d1
Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
blanc
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,19
plus TVA 2,70 €
brute 16,89 €
incl. supplément matériel: 0,40 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,185 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Disponibilité des stocks

  • 70 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 71 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 146.3-B20-40-2-SWGN 146.3-B20-40-2-BLGN 146.3-B25-40-2-SWGN 146.3-B25-40-2-BLGN 146.3-B30-40-2-SWGN 146.3-B30-40-2-BLGN 146.3-B30-56-2-SWGN 146.3-B30-56-2-BLGN 146.3-B32-56-2-SWGN 146.3-B32-56-2-BLGN 146.3-B35-56-2-SWGN 146.3-B35-56-2-BLGN 146.3-B40-56-2-SWGN 146.3-B40-56-2-BL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique