GN 146.3 Flansch-Klemmverbinder Aluminium, mit 2 Bohrungen

Flansch-Klemmverbinder GN 146.3: Aluminium, mit 2 Bohrungen
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 146.3 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Flansch-Klemmverbinder GN 146.3 sind auch zum Anbau an Profilsystemen geeignet.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Klemmverbinder
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschraube ISO 4762
Edelstahl A2


Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung ausblenden
GN 146.3 Flansch-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Zylinderschraube ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
k
Klemm-
länge
d2l1l2mtx1y1y2z
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel GN 911
für
 z
l3
B 20406,56240307527053M8-25-
B 25406,56240307527053M8-2563 | 78
B 30406,56240307527053M8-2563 | 78
B 30568,5835642107810882M10-35-
B 32568,5835642107810882M10-35-
B 35568,5835642107810882M10-3592
B 40568,5835642107810882M10-3578 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
blank
schwarz
Bohrung d1
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
blank
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,70 €
brutto 16,89 €
inkl. Materialzuschlag: 0,40 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,185 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
  • 70 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 71 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 146.3-B20-40-2-SWGN 146.3-B20-40-2-BLGN 146.3-B25-40-2-SWGN 146.3-B25-40-2-BLGN 146.3-B30-40-2-SWGN 146.3-B30-40-2-BLGN 146.3-B30-56-2-SWGN 146.3-B30-56-2-BLGN 146.3-B32-56-2-SWGN 146.3-B32-56-2-BLGN 146.3-B35-56-2-SWGN 146.3-B35-56-2-BLGN 146.3-B40-56-2-SWGN 146.3-B40-56-2-BL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern