Roulettes pour charges moyennes

Qu’est-ce qu’une roulette pour charges moyennes et à quoi sert-elle dans la construction de machines ?

Les roulettes pour charges moyennes sont des roulettes ou des roues spéciales qui sont installées sur des machines, des systèmes de convoyage ou des chariots de transport afin de déplacer efficacement des pièces, des composants ou des éléments de machines. Elles sont souvent fabriquée à partir de matériaux robustes tels que le polyamide, le polyuréthane ou l’acier afin de résister aux charges élevées dans les applications industrielles.

Quels sont les différents types de roulettes pour charges moyennes ?

Différents types de roulettes sont utilisés dans la construction de machines, notamment :

Avantages des roulettes pour charges moyennes de haute qualité

Critères à prendre en considération lors du choix de roulettes pour charges moyennes

Les principaux critères de choix sont les suivants :

Quels sont les matériaux privilégiés dans la construction de machines ?

Les éléments suivants sont particulièrement adaptés à la construction de machines :

Quelle est la durée de vie des roulettes pour charges moyennes dans le cadre d’une utilisation industrielle ?

La durée de vie dépend de la qualité des matériaux, de la fréquence d’utilisation et de l’entretien. Les roulettes de haute qualité ont souvent une durée de vie de plusieurs années, même lorsqu’elles sont utilisées quotidiennement et durant plusieurs rotations d’équipe.

Comment entretenir les roulettes pour charges moyennes ?

FAQ - Foire aux questions

Filtrer produits
Nouveaux produits
Capacidad de carga en N (de - à) Capacidad de carga en N
Température de fonctionnement (de - à) Température de fonctionnement
Spécifications
Matériau de la bande de roulement
Matériau du corps de roue
Matériau de support
Type de roulement
Type de montage
Ø des roues (de - à) Ø des roues
Type de sol adapté
Famille de produits

Rien trouvé ? Demandes spéciales

FAQ - Foire aux questions

Quelles sont les applications particulièrement adaptées aux roulettes pour charges moyennes ?

Très polyvalentes, les roulettes pour charges moyennes sont particulièrement adaptées à différentes applications industrielles, notamment pour déplacer des pièces lourdes ou fragiles, des composants de machines ou des chariots de transport efficacement et en toute sécurité. Disponibles en différents modèles et matériaux (caoutchouc, polyuréthane ou polyamide), les roulettes pour charges moyennes s'adaptent à toutes les surfaces et à tous les besoins en matière de souplesse de déplacement et de résistance à l'usure. Elles permettent notamment d'adapter des postes de montage ou de production de manière ergonomique, de fluidifier les flux logistiques internes ou de déplacer facilement les machines lors des opérations de maintenance.

Exemples types d'utilisation des roulettes pour charges moyennes

  • Construction de machines : Pour un déplacement rapide et un positionnement précis des machines ou des modules d'installation.
  • Convoyeurs et systèmes intralogistiques : Chariots de transport, plates-formes de convoyage ou postes de travail mobiles – une solution idéale pour un pilotage fiable et un déplacement en douceur.
  • Ateliers et postes d'assemblage : Établis mobiles, chariots à outils et chariots de transport pour équipements devant être déplacés facilement.
  • Logistique de conditionnement et de stockage : Déplacement de palettes, de conteneurs ou de rayonnages sur différents types de revêtements de sol, tels que le béton, les sols industriels ou le carrelage.
  • Technologie d'automatisation : Installations modulaires impliquant un déplacement fréquent des composants de machines entre différents emplacements.
  • Applications soumises à des contraintes de température : Les roulettes spéciales en résine phénolique pour charges moyennes (telles que GN 22894) peuvent être utilisées dans des environnements soumis à des températures ambiantes élevées, tels que les fours ou les systèmes de séchage.

Conseil pratique : Choix d'une roulette pour charges moyennes adaptée

Notre gamme de roulettes pour charges moyennes est conçue pour s'adapter aux charges, aux types de sols, aux exigences de fluidité de roulement et aux normes d'hygiène :

  • Les modèles dotés de bandes de roulement en caoutchouc (tels que GN 22872, GN 22873) offrent une protection et un roulement en douceur sur les sols fragiles.
  • Les bandes de roulement en polyuréthane (telles que GN 22882, GN 22885, GN 22886) garantissent une résistance au roulement particulièrement faible, une meilleure résistance aux produits chimiques et une longue durée de vie, même en cas de déplacements fréquents.
  • Les pieds de machine (GN 22882 ou GN 22892, par ex.) garantissent une grande stabilité et un faible niveau de vibrations, ce qui est particulièrement utile pour les opérations d'assemblage délicates ou sur des sols irréguliers.
  • Le corps en aluminium ou en fonte (GN 22875 ou GN 22887, par ex.) est parfaitement adapté aux charges moyennes à lourdes et à une utilisation continue dans des environnements difficiles.

Quels sont les modèles de roulettes pour charges moyennes disponibles ?

Il existe différents modèles de roulettes pour charges moyennes pouvant être utilisées pour équiper vos machines, systèmes de convoyage et chariots de transport en fonction de vos besoins spécifiques. Les roulettes pour charges moyennes sont généralement divisées en deux grands groupes :

Roulettes pivotantes et roulettes fixes : une différence essentielle pour les roulettes pour charges moyennes

  • Les roulettes pivotantes comportent une fourche rotative. Ce système permet de diriger aisément les machines ou chariots dans toutes les directions et de les manœuvrer avec souplesse, ce qui est particulièrement adapté aux espaces exigus ou aux changements fréquents de direction.
  • Les roulettes fixes sont équipées d'un axe fixe. Permettant un mouvement linéaire, elles facilitent un déplacement sûr en ligne droite et un guidage contrôlé des machines ou des engins de travail.

Options complémentaires pour plus de sécurité et de confort

  • De nombreuses roulettes pivotantes sont disponibles avec un frein d'immobilisation. Ce dispositif permet d'éviter efficacement tout déplacement intempestif. Le frein permet également d'immobiliser le chariot de transport là où vous en avez besoin, ce qui est particulièrement utile lors du chargement ou du déchargement.
  • Des châssis spécifiques peuvent être créés en combinant des roulettes fixes et des roulettes pivotantes.

Produits de la gamme Ganter – Exemples pratiques

  • GN 22873 : Roulette pivotante, bande de roulement en caoutchouc, corps en polypropylène, version pour charges légères – pour un déplacement souple et une manipulation aisée.
  • GN 22874 : Roulette fixe, bande de roulement en caoutchouc, corps en tôle d'acier – déplacement stable en ligne droite le long de trajectoires fixes.
  • GN 22882 : Roulette pivotante avec base pivotante, bande de roulement en polyuréthane, corps en polyamide – permet de compenser les irrégularités du sol.
  • GN 22892 : Roulettes pivotantes et fixes, polyamide, version pour charges légères ou moyennes – pour une large gamme d'applications et de charges.
  • GN 22894 : Roulettes en résine phénolique adaptées aux températures élevées – idéales en cas de fortes charges thermiques.

Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?

Notre large gamme de roulettes pivotantes, fixes et spéciales permet d'adapter chaque système de convoyage en fonction de son lieu d'utilisation. Un choix éclairé permet d'obtenir une solution de transport à la fois ergonomique, durable et sûre pour les activités industrielles usuelles.

Dans quels matériaux les bandes de roulement et le corps des roulettes pour charges moyennes sont-ils disponibles ?

Ganter propose un large choix de matériaux pour la bande de roulement et le corps des roulettes pour charges moyennes. Le choix du matériau a une incidence sur la manipulation, la résistance aux facteurs environnementaux et l'adéquation à différents types de sols. Cela vous permet d'adapter les roulettes pour charges moyennes à votre application et d'obtenir un fonctionnement souple et sûr de vos machines ou chariots de transport.

Matériaux pour la bande de roulement des roulettes pour charges moyennes

  • **Caoutchouc : ** Bonne adhérence, fonctionnement silencieux et protection des sols fragiles. Recommandé pour un pilotage souple et un fonctionnement silencieux.
  • **Polyuréthane : ** Très faible résistance au roulement, grande résistance à l'abrasion et chimiquement résistant. Idéal pour une utilisation continue, les surfaces sensibles ou les applications nécessitant un haut niveau de résistance à l'usure.
  • **Polyamide : ** Plastique solide et dur, très résistant à de nombreux produits chimiques et à l'humidité. Convient aux sols lisses et durs ainsi qu'aux applications exigeant une faible résistance au roulement.
  • **Résine phénolique : ** Solution résistante à la chaleur, adaptée aux environnements soumis à des températures élevées.

Permet d'optimiser la résistance au roulement, le niveau sonore et l'adaptation à différents revêtements.

Matériaux du corps des roulettes pour charges moyennes

  • Polypropylène : Peu coûteux, léger, résistant à la corrosion et suffisant pour de nombreuses applications standard.
  • Polyamide : Très stable, peu sensible à l'usure et résistant à l'humidité. Favorise une résilience et une durabilité élevées.
  • Tôle d'acier : Conception robuste pour des exigences mécaniques accrues ; offre une protection supplémentaire dans les environnements difficiles.
  • Aluminium : Combine un faible poids et une grande résistance, adapté aux charges moyennes et à une manipulation souple.
  • Fonte : Très stable et durable, idéal pour les charges moyennes à lourdes dans des conditions difficiles.

Cela vous permet d'adapter les roulettes pour charges moyennes à différentes capacités de charge, restrictions de poids et conditions d'utilisation.

Dans quelle mesure l'état du sol est-il un critère important lors du choix de roulettes pour charges moyennes ?

Le choix de roulettes pour charges moyennes doit impérativement tenir compte de l'état du sol, celui-ci ayant une incidence considérable sur le type de roulettes à utiliser pour assurer la stabilité, la sécurité et un fonctionnement optimal. Selon le type de sol – lisse, rugueux, irrégulier ou sensible –, le modèle de roulette à privilégier varie en fonction de la bande de roulement et du corps de la roulette, ainsi que de sa conception. Les chariots de transport ou les machines pourront ainsi être déplacés sans effort inutile tout en protégeant les surfaces et en assurant une manipulation aisée.

Importance de l'état du sol pour les roulettes pour charges moyennes

  • Les sols durs et lisses (par ex., béton industriel, carrelage) sont idéaux pour les roulettes dotées de bandes de roulement en polyamide ou en polyuréthane, telles que GN 22882, GN 22884 ou GN 22892. Ces roulettes offrent une faible résistance au roulement et protègent le sol. Le matériel de transport peut ainsi être déplacé de manière confortable et précise.
  • Les sols fragiles ou souples (revêtements en plastique, bois ou résine époxy, par ex.) nécessitent des bandes de roulement en caoutchouc moins dures, comme celles disponibles sur GN 22872, GN 22873, GN 22874 ou GN 22875. Ce matériau permet d'éviter les traces de roulage et les marques, ce qui est essentiel pour préserver les surfaces sensibles.
  • Les sols inégaux, rugueux ou sales nécessitent des roulettes robustes et amortissantes, généralement recouvertes de caoutchouc ou de polyuréthane, comme GN 22875 ou GN 22887. Ces matériaux protègent le châssis et la charge, minimisent les vibrations et garantissent une manipulation sûre.
  • Pour les applications soumise à des températures élevées (fours ou systèmes de séchage, par ex.), il est recommandé de choisir des roulettes spéciales comme le modèle GN 22894 en résine phénolique pour garantir la résistance et la longévité des matériaux.

Erreurs courantes et actions recommandées

  • Ne pas utiliser de roulettes en polyamide dur (par ex., GN 22892) sur des sols sensibles et susceptibles de subir des chocs, au risque de les endommager.
  • Si la nature du sol est très variable dans la zone de passage des roulettes, il est recommandé d'utiliser des roulettes pour charges moyennes revêtues de polyuréthane, telles que les modèles GN 22886 ou GN 22885. Elles offrent un bon compromis entre robustesse et protection du sol.
  • Vérifiez régulièrement que les roulettes ne sont pas encrassées ou usées, en particulier sur les surfaces rugueuses. Cela permet de prolonger considérablement leur durée de vie et de garantir la sécurité des déplacements.

Quelle différence existe-t-il entre les roulettes pour charges moyennes et les roulettes pour charges légères ou les roulettes d'ameublement ?

Spécialement conçues pour une utilisation à long terme sur des machines, systèmes de convoyage ou chariots de transport, les roulettes pour charges moyennes se distinguent essentiellement des roulettes pour charges légères et pour meubles par leur robustesse. Conçues pour supporter des charges importantes, elles permettent de déplacer efficacement et en toute sécurité des pièces et des composants de machines particulièrement lourds. La robustesse de leur corps en aluminium ou en fonte et la longévité de leur bande de roulement en caoutchouc ou en polyuréthane garantissent une fiabilité opérationnelle maximale et une longue durée de vie aux modèles classiques, tels que GN 22875 ou GN 22887.

Caractéristiques types des roulettes pour charges moyennes

  • Capacité de charge élevée pour une utilisation en milieu industriel
  • Matériaux robustes tels que la tôle d'acier, le polyamide, la fonte ou l'aluminium
  • Bandes de roulement en caoutchouc ou en polyuréthane résistant à l'usure, par exemple avec GN 22882 ou GN 22886
  • Différents modèles – disponibles en versions orientables, fixes ou équipées d'un frein d'immobilisation pour plus de stabilité
  • Systèmes de fixation adaptés aux machines et aux équipements lourds
  • Résistance aux contraintes mécaniques en fonctionnement continu

Différence entre les roulettes pour charges légères et les roulettes pour meubles

Les roulettes pour charges légères sont généralement conçues pour supporter des charges moyennes et sont souvent utilisées sur des dispositifs mobiles, des chariots de laboratoire ou des équipements industriels de petite taille. Les roulettes pour meubles sont particulièrement adaptées au déplacement de meubles et d'équipements légers en intérieur. Ces deux types de produits reposent souvent sur des matériaux plus légers, des diamètres plus petits et des méthodes de montage simples. La durée de vie et la résistance à l'usure des roulettes pour charges légères et des roulettes pour meubles sont inférieures à celles des roulettes pour charges moyennes.

Pour une fiabilité opérationnelle maximale, Ganter recommande un nettoyage, une lubrification et des contrôles d'usure réguliers. Cela garantit un fonctionnement fiable des roulettes pour charges moyennes et la protection de votre investissement à long terme.

Quel est le principe de fonctionnement des freins sur les roulettes pour charges moyennes et dans quelles situations sont-ils utiles ?

Les freins d'immobilisation des roulettes pour charges moyennes empêchent le déplacement intempestif des machines, chariots de transport ou systèmes de convoyage. Leur fonctionnement repose sur un mécanisme freinant la roue ou agissant directement sur la bande de roulement. Ce dispositif immobilise le chariot, garantissant ainsi que les marchandises transportées restent bien en place. Sur les roulettes de la gamme Ganter, telles que GN 22882 (polyuréthane, polyamide, version allégée) ou GN 22873 (caoutchouc, polypropylène, version allégée), les freins peuvent être actionnés ou débloqués intuitivement au pied. Il s'agit d'un dispositif de blocage direct et fiable, disponible dès que vous en avez besoin.

Avantages des freins d'immobilisation et applications

  • Maintien stable même sur des sols inclinés ou en cas de changements de charge
  • Fonctionnement simple, sans outils, pour une fixation temporaire rapide
  • Protection contre tout déplacement intempestif pendant le chargement et le déchargement
  • Facile d'accès – le frein est situé directement sur la roulette

Cas d'utilisation des roulettes pour charges moyennes avec frein d'immobilisation

Les freins d'immobilisation permettent de bloquer les équipements mobiles et flexibles en toute sécurité. Ils sont particulièrement utiles pour immobiliser temporairement des châssis de machines, des chariots de montage ou des porte-pièces, par exemple lors d'interventions sur la machine ou pour un positionnement précis sur une ligne de production.

À quoi les utilisateurs doivent-ils faire attention pendant l'utilisation ?

  • Choisissez des roulettes équipées de freins d'immobilisation adaptés à votre type de sol (par ex. bande de roulement en caoutchouc ou en polyuréthane pour les sols lisses).
  • Un nettoyage régulier du mécanisme de freinage permet de préserver le fonctionnement et la durée de vie de la roulette.
  • Pour une stabilité maximale, installez au moins deux roulettes verrouillables sur quatre.

Cela vous permet de gérer vos solutions de transport de manière sûre, flexible et ergonomique, ce qui simplifie considérablement le travail quotidien en production ou en atelier.

Existe-t-il des roulettes pour charges moyennes spécialement destinées aux environnements humides ou agressifs ?

Fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion et dotées de bandes de roulement durables, les roulettes pour charges moyennes peuvent être utilisées dans des environnements humides ou agressifs. En termes de matériaux et de conception, la famille de produits « roulettes pour charges moyennes » de Ganter comprend des modèles spécialement conçus pour répondre à un large éventail d'exigences d'utilisation.

Roulettes pour charges moyennes protégées contre la corrosion

  • Les séries GN 22885 (bande de roulement en polyuréthane, corps en aluminium, version pour charges légères ou moyennes) et GN 22886 (polyuréthane/aluminium) sont particulièrement adaptées aux environnements très humides ou aux cycles de nettoyage très fréquents. L'aluminium et le polyuréthane sont résistants à de nombreux milieux aqueux.
  • GN 22892 (en polyamide, également disponible en version pour charges moyennes) offre une solution robuste, résistante à la rouille et durable pour tous les environnements sujets à la corrosion due à l'humidité ou aux produits chimiques.
  • GN 22894 (résine phénolique, version pour charges légères, résistante à la température) offre une résistance maximale aux produits chimiques agressifs et supporte des cycles de nettoyage fréquents. Ces roulettes sont particulièrement adaptées aux installations exposées à des conditions agressives ou à des températures élevées, en plus de l'humidité.

Avantages pratiques

Fabriquées à partir d'une combinaison de matériaux spéciaux, les roulettes pour charges moyennes résistent à la corrosion même en cas d'utilisation intensive. Cela garantit la longévité et la facilité d'entretien des roulettes et de leur bande de roulement, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Pour vous, cela signifie : Moins de temps d'arrêt imprévus, sécurité accrue et coûts de maintenance réduits.

En un coup d'œil : Avantages dans les environnements humides/agressifs

  • Résistent à l'humidité, à de nombreux produits chimiques et aux produits d'entretien grâce à l'utilisation d'aluminium, de polyamide ou de résine phénolique.
  • Risque de corrosion réduit au niveau du corps de la roulette et des roulements grâce à des matériaux soigneusement sélectionnés.
  • Entretien réduit et fonctionnement fiable en utilisation continue.
  • Idéal pour les zones humides, l'industrie agroalimentaire, les laboratoires et les installations extérieures.

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique