JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 864 Sauterelles de puissance Acier, pneumatiques

Photo

GN 864 Sauterelles de puissance, pneumatiques Finition: NC - nickelé chimiquement
Finition: NC - nickelé chimiquement
GN 864 Sauterelles de puissance, pneumatiques Finition: NC - nickelé chimiquement GN 864 Sauterelles de puissance, pneumatiques Finition: FG - Polytétrafluoréthylène (PTFE), vert

Description du produit

Information

Le couple de serrage maximal des sauterelles de puissance GN 864 est atteint une fois que le bras de serrage est en fin de course. La course utile doit donc se terminer le plus près possible de la fin de course.

Le type FG est équipé d'un revêtement anti-adhérent à base de fluoropolymère (PTFE) servant de protection contre les projections de soudure et la corrosion. Grâce aux caches de protection GN 864.1, le mécanisme de tension peut être en plus protégé contre la pénétration d'impuretés.

Spécifications

Acier C45

  • nickelé chimiquementNC
  • revêtement anti-adhérent
    Polytétrafluoréthylène (PTFE), vertFG

Pression max. 10 bars


RoHS

Accessoire

Caches de protection GN 864.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 864 Sauterelles de puissance, pneumatiques schéma

Options d'article/Tableau

Type

BLBras de serrage horizontal
Afficher/Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston)
couple de serrage
maximal
en Nm
à 6 bars
FS en N
Serrage
de serrage à r
à 6 bars
FH
Capacité
de rétention à r
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5h1h2
206022207030271028M 574,2M 51651
3215041101287636,51240M 695G 1/82175,5
4030067401694344,51650M 8116,8G 1/82691,5
5047590002266652,51860M 10138,5G 1/831114
Afficher/Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston)
l1 -0,5l2l3l4l5m1
+ 0,01
m2m3
+ 0,01
m4m5
+ 0,01
m6rst
2015037,57021,54,5127,517342213273213
32206529131618102551302236,54215
4024463104377,522133062372544,55218
5027974110,543827124771,5443552,56221

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type

Finition

Principe de fonctionnement du mécanisme de point mort

Skitzze Funktionsprinzip GN 864

Ces sauterelles de puissance (brevet MISATI) sont utilisées pour serrer, maintenir, saisir et positionner les pièces dans les systèmes de manutention et les gabarits.

Les points saillants de ces sauterelles de puissance sont :
• la force de serrage élevée
• les petites dimensions
• la consommation en air réduite
• le poids léger

Les illustrations expliquent le principe de fonctionnement du mécanisme de point mort.

Les pistons de 20, 32, 40 et 50 mm de diamètre offrent une force de serrage de 60 Nm à 475 Nm, ce qui permet d'obtenir des forces de serrage bien supérieures à celles des sauterelles de puissance concurrentes.

Les sauterelles de puissance ont été conçues et configurées de sorte que leur durée de vie soit prolongée. Les essais fonctionnels ont montré que même après 20 millions de cycles, les sauterelles étaient encore utilisables.

Les autres points de conception saillants sont :

• La conception cinématique de la sauterelle permet son auto-rétention (force de maintien FH) en position serrée (force de serrage FS) après dépassement du point mort du fait de son caractère irréversible.

• La séquence de course utile du bras de serrage est rapide, mais la dernière action de serrage est lente. Par conséquent, l'amortissement pneumatique n'est normalement pas requis. Toutefois, à la demande, il peut être fourni lors du déplacement de masses importantes.

• Le mécanisme de serrage s'adapte aux roulements à aiguilles, ce qui donne lieu à des forces de serrage optimales et réduit l'usure.

• Le cylindre en inox et le mécanisme de serrage intégré constituent une unité. Cela permet la stabilité élevée de ces petites unités et une gamme d'applications étendue. Le placement du raccordement d'air à l'extrémité inférieure confère également de nombreux autres avantages.

• Le mécanisme de serrage de GN 864 est également enveloppé afin d'éviter que des saletés et d'autres objets qui pourraient entraver le bon fonctionnement des sauterelles (comme le soudage !) ne pénètrent.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
455,91
plus TVA 86,62 €
brute 542,53 €
En stock
Poids: 0,640 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.