JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 864 Lukitsimet Teräs, pneumaattiset

Valokuva

GN 864 Lukitsimet, pneumaattiset Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity
Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity
GN 864 Lukitsimet, pneumaattiset Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity GN 864 Lukitsimet, pneumaattiset Pinta: FG - Polytetrafluorietyleenii (PTFE), vihreä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lukitsimien GN 864 enimmäislukitusmomentti saavutetaan, kun kiinnitysvarsi saavuttaa iskunsa lopun. Tästä syystä työstöisku tulisi viedä loppuun mahdollisimman lähelle iskun loppupistettä.

Tyypissä FG on tarttumista estävä fluoropolymeeripinnoitus (PTFE), joka suojaa sitä hitsausruiskutukselta ja syöpymiseltä. Suojakuori GN 864.1 suojaa myös kiristysmekanismia laitteeseen tunkeutuvalta lialta.

Tekninen eritelmä

Teräs C45

  • kemiallisesti nikkelöityNC
  • tarttumista estävä pinnoite
    Polytetrafluorietyleenii (PTFE), vihreäFG

Enimmäispaine 10 baaria


RoHS

Lisävaruste

Suojakuori GN 864.1

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 864 Lukitsimet, pneumaattiset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BLKiinnitysvarsi vaakasuora
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
maks. kiinnitys-
momentti
Nm
6 baarissa
FS, N
Lukitus
voima r
6 baarissa
FH N
Pito
kapasiteetti r
ab -0,2d1 h8d2d3 H8d4d5h1h2
206022207030271028M 574,2M 51651
3215041101287636,51240M 695G 1/82175,5
4030067401694344,51650M 8116,8G 1/82691,5
5047590002266652,51860M 10138,5G 1/831114
Näytä / piilota sarakkeet
Koko
(Mäntä-Ø)
l1 -0,5l2l3l4l5m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4m5
±0,01
m6rst
2015037,57021,54,5127,517342213273213
32206529131618102551302236,54215
4024463104377,522133062372544,55218
5027974110,543827124771,5443552,56221

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi

Pinta

Neutraalin pisteen mekanismin toimintaperiaate

Skitzze Funktionsprinzip GN 864

Näitä paineilmakäyttöisiä lukitsimia (patentti MISATI) käytetään työkappaleiden kiinnittämiseen, pitämiseen, tarttumiseen ja asemointiin jigin valmistuksessa ja käsittelyjärjestelmissä.

Näiden lukitsimien tärkeimmät ominaisuudet ovat:
• suuri kiinnitysvoima
• pienet mitat
• vähäinen ilman kulutus
• kevyt paino

Tässä esitetyissä piirustuksissa selvitetään neutraalin pisteen mekanismin toimintaperiaate.

Männät, joiden läpimitat ovat 20, 32, 40 ja 50 mm antavat 60-475 Nm kiinnitysvoiman, mikä tarkoittaa sitä, että näiden lukitsimien kiinnitysvoimat ovat paljon suuremmat kuin kilpailijoiden tuotteissa.

Lukitsimet on suunniteltu ja määritelty pitkää käyttöikää silmällä pitäen. Toimintatestit ovat osoittaneet, että ne ovat käyttökelpoisia vielä 20 miljoonan toimintasyklin jälkeen.

Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat seuraavat:

• Lukitsin on kinemaattisesti suunniteltu siten, että pito (pitovoima FH) saavutetaan kiinnitetyssä asennossa (kiinnitysvoima FS) neutraalin pisteen ylittämisen jälkeen niiden palautumattomuuden ansiosta.

• Kiinnitysvarren eteenpäin suuntautuva iskusekvenssi on nopea, mutta viimeisen vaiheen kiinnitysliike on hidas, ja tämän seurauksena paineilmakiinnitystä ei yleensä tarvita. Pyynnöstä se voidaan kuitenkin toimittaa silloin, kun tarvitaan suurten massojen liikuttamista.

• Kiinnitysmekanismi on varustettu neulalaakereilla, jotka antavat optimin kiinnitysvoiman ja vähentävät kulumista.

• Terässylinteri sisäänrakennetulla kiinnitysmekanismilla on yhtenä kappaleena. Tämän ansiosta nämä pienet yksiköt ovat erityisen vakaita ja niiden käyttösovellusalue on laaja. Ilmaliitoksen sijoittaminen alapäähän tarjoaa myös monia muita hyötyjä.

Ilmaliitoksen sijoittaminen alapäähän tarjoaa myös monia hyötyjä. • GN 864:n kiinnitysmekanismi on myös suojattu lian ja muiden esineiden pääsyn estämiseksi, jotka saattaisivat häiritä lukitsimien asianmukaista toimintaa (kuten hitsaustyössä!)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
455,91
plus ALV 86,62 €
brutto 542,53 €
Varastossa
Paino: 0,640 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).