JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 52.3 Aimants de retenue en forme de tige, avec filetage femelle

Photo

GN 52.3 Aimants de retenue avec filetage femelle Finition: RT - rouge, laqué
Finition: RT - rouge, laqué
GN 52.3 Aimants de retenue avec filetage femelle Finition: RT - rouge, laqué GN 52.3 Aimants de retenue avec filetage femelle Finition: ZB - zingué

Description du produit

Information

Les aimants de retenue GN 52.3 sont un système magnétique blindé.

Pour faciliter la manipulation et/ou éviter la démagnétisation, ces aimants comportent une plaque de fer sur leur surface adhésives.

Spécifications

Logement
Acier


Matériau de l'aimant
AlNiCoAN
Aluminium, nickel, cobalt
résistant aux températures jusqu'à 350 °C


Rouge laqué
résistant aux températures jusqu'à 180 °C


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 52.3 Aimants de retenue avec filetage femelle schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 Tolérances
Finition ZB


Finition RT
d2±0,2tForces adhésives nominales en N
12,5±0,1±0,2M 416620
17±0,1±0,2M 616526
21±0,1±0,2M 619740
27±0,1±0,2M 625865
35±0,1±0,2M 6309150

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Finition
RT
ZB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,58
plus TVA 0,68 €
brute 4,26 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.