JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 52.3 Imanes de sujeción forma cilíndrica, con rosca hembra

Foto

GN 52.3 Imanes de sujeción con rosca hembra Acabado: RT - rojo, lacado
Acabado: RT - rojo, lacado
GN 52.3 Imanes de sujeción con rosca hembra Acabado: RT - rojo, lacado GN 52.3 Imanes de sujeción con rosca hembra Acabado: ZB - zincado

Descripción del producto

Información

Los imanes de sujeción GN 52.3 son un sistema magnético apantallado.

Para facilitar la manipulación y/o evitar la desmagnetización, estos imanes llevan una placa de hierro en su superficie magnética.

Especificación

Carcasa
Acero


Material del imán
AlNiCoAN
Aluminio, níquel, cobalto
resistente a temperaturas de hasta 350 °C


Lacado en rojo
resistente a temperaturas de hasta 180 °C


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 52.3 Imanes de sujeción con rosca hembra Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 Tolerancias
Finish ZB


Finish RT
d2±0,2tFuerzas adhesivas nominales en N
12,5±0,1±0,2M 416620
17±0,1±0,2M 616526
21±0,1±0,2M 619740
27±0,1±0,2M 625865
35±0,1±0,2M 6309150

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material del imán

Diámetro d1
Acabado
RT
ZB

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,58
más IVA 0,68 €
bruto 4,26 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 52.3-AN-12,5-ZBGN 52.3-AN-12,5-RTGN 52.3-AN-17-ZBGN 52.3-AN-17-RTGN 52.3-AN-21-ZBGN 52.3-AN-21-RTGN 52.3-AN-27-ZBGN 52.3-AN-27-RTGN 52.3-AN-35-ZBGN 52.3-AN-35-RT