JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 464.1 Vis à tête moletée Acier, type haut, à 6 pans creux

Photo

GN 464.1 Vis à tête moletée, acier, type haut, à 6 pans creux

Description du produit

Information

Les dimensions des vis à tête moletée GN 464.1 sont conformes à la norme vis à tête moletée DIN 464. Le filetage des vis s'étend généralement jusqu'à l'épaulement et se termine par un faux-rond sans évidement.

Selon la norme DIN 464, les vis à tête moletée GN 464.1 sont fabriquées dans un matériau de meilleure qualité et sont dotées d’une tête à 6 pans creux.

Elles conviennent donc à un large éventail d'applications. Elles facilitent également la pose rapide sans outils ou à l’aide d’une clé mâle pour vis à 6 pans creux pour des valeurs de couple plus élevées.

Spécifications

Acier

  • Classe de résistance 8
  • Surface de tête tournée avec précision
  • Zingué, passivé bleuZBZB

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 464.1 Vis à tête moletée, acier, type haut, à 6 pans creux schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur ld2d3hkA/F
M 510121620201011,544
M 61216202524121555
M 81620253030161866
M 102025304036202388

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Longueur l
Finition
ZB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,87
plus TVA 0,36 €
brute 2,23 €
En stock
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.