JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 464.1 Manopole zigrinate Acciaio, tipo alto, con cava esagonale

Foto

GN 464.1 Manopole zigrinate, acciaio, con cava esagonale

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole zigrinate GN 464.1 hanno le stesse dimensioni specificate per le manopole zigrinate DIN 464. La filettatura delle viti si estende generalmente fino al colletto e termina con un’uscita senza rientranze.

Rispetto alla versione DIN 464, le manopole zigrinate GN 464.1 sono realizzate con un materiale di qualità superiore e dispongono inoltre di una cava esagonale.

Questo le rende adatte per numerose applicazioni. Si possono inoltre serrare e allentare in modo rapido e semplice senza utensili; se sono richiesti valori di coppia più elevati è possibile usare una chiave a brugola esagonale.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 8
  • Superficie della testa tornita di precisione
  • Zincato, passivato bluZBZB

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 464.1 Manopole zigrinate, acciaio, con cava esagonale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2d3hkA/F
M 510121620201011,544
M 61216202524121555
M 81620253030161866
M 102025304036202388

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
Lunghezza l
Finitura
ZB

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,87
più IVA 0,36 €
lordo 2,23 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...