JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 249.1 Boutons à billes pour poussoirs à ressort

Photo

GN 249.1 Boutons à billes pour poussoirs à ressort

Description du produit

Information

Les boutons à billes GN 249.1 sont principalement utilisés avec les poussoirs à ressort lorsqu'une faible usure et un positionnement précis sont requis.

Pour un verrouillage optimal des poussoirs à ressort, la distance maximum "a" entre le bouton à billes et le poussoir à ressort ne doit pas être dépassée. La distance maximum "a" est calculée à partir de la différence entre la compression "w" du poussoir sélectionné et la profondeur d'indentation "s" de la bille dans l'évidement.

Ces boutons à billes sont tout particulièrement recommandés pour utilisation avec des poussoirs à ressort sous charges de ressort importantes.

Spécifications

Acier
durci et rectifié


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 249.1 Boutons à billes pour poussoirs à ressort schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1  p6d2d3
Ø de bille
poussoir à ressort
l1 ±0,05l2s  ≈
Profondeur d'indentation
de la bille
dans l'évidement
pour d0
GN 615
GN 615.2
GN 615.3
GN 615.5
GN 815
GN 815.1
::GN 615.8GN 614
GN 614.2
GN 614.5
GN 614.3GN 614.8GN 615.1
GN 615.4
GN 616
GN 616.1
w
Compression
41,8-51,5M 4 = 0.4M 6 = 0.4Ø 3 = 0.4Ø 3.5 = 0.4Ø 5 = 0.4M 5 = 0.4M 5 = 0.4-
62,5-81,5M 5 = 0.7 / M 6 = 0.5M 8 = 0.5Ø 4 = 0.7 / Ø 5 = 0.4Ø 4=0.7 / Ø 5 = 0.5Ø 6 = 0.5M 6 = 0.8 / M 8 = 0.5M 6 = 0.8 / M 8 = 0.5-
83,5-102M 8 = 0.8M 10 = 0.8Ø 6 = 0.7Ø 6 = 0.8Ø 8 = 1.5M 10 = 0.8M 10 = 1-
104,5-122M 10 = 1M 12 = 0.9Ø 8 = 0.9Ø 8 = 1Ø 10 = 0.9M 12 = 1M 12 = 1-
126-142,5M 12 = 1.4M 16 = 1.2Ø 10 = 1.4Ø 10 = 1.4Ø 12 = 1.2M 16 = 1.2M 16 = 1.5-
167,5-182,5M 16 = 1.7-Ø 12 = 1.7Ø 12 = 1.7-M 20 = 1.7M 20 = 1.7-
208,5-223M 20 = 1.8----M 24 = 1.6--
* voir poussoir à ressort

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,16
plus TVA 0,79 €
brute 4,95 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.