JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2243 Accouplements Oldham avec vis de pression

Photo

GN 2243 Accouplements Oldham avec vis de pression Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
Code d'alésage: B - sans rainure de clavette
GN 2243 Accouplements Oldham avec vis de pression Code d'alésage: B - sans rainure de clavette GN 2243 Accouplements Oldham avec vis de pression Code d'alésage: K - avec rainure de clavette (de d<sub>1</sub> = 20)

Description du produit

Information

Les accouplements Oldham GN 2243 permettent de compenser les importants désalignements latéraux d’arbre tout en transmettant des couples moteurs élevés. Ils sont donc utilisés dans les applications dans lesquelles l’accent est mis sur la transmission intégrale du couple moteur et de la puissance avec un fort désalignement latéral de l’arbre.

L’utilisation de vis de pression pour le calage et l’installation par simple connexion facilitent significativement la pose des accouplements Oldham. Ils conviennent à une gamme variée d’applications et sont généralement utilisés dans la construction générale de machines d’emballage et de pompes.

Le code d’alésage K intègre systématiquement la rainure de clavette dans les deux alésages d2 et d3.

Spécifications

Moyeu
AluminiumAL
anodisé, couleur naturelle


Entretoise
Plastique (Polyacétal POM)KU
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Vis de pression

  • Acier, noirci
  • pour d2 / d3 ≤ 4, une seule vis de pression
  • pour d2 / d3 > 4, deux vis de pression

Plage de température : -20 °C à +80 °C


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2243 Accouplements Oldham avec vis de pression schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette (de d1 = 20)
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 - d3 H8
recommandé
tolérance d’arbre h7
82-22-33-3---
124-44-55-5---
154-44-54-65-55-66-6
206-66-86-108-88-1010-10
308-88-108-1210-1010-1212-12
3812-1212-1512-2015-1515-2020-20
Afficher/Masquer colonnes
d1d4d5l1l2
profondeur d’insertion de l’arbre
recommandée
l3Couple de serrage
de la vis
en Nm ≈
8M 23,19,62,51,30.3
12M 35,214,23,920.7
15M 38,2164,42,20.7
20M 412,221,45,82,91.7
30M 416,232,51051.7
38M 520,34012,16,14

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Code d'alésage


d2
d3
Matériau (moyeu)

Matériau (entretoise)

Valeurs techniques

Afficher/Masquer colonnes
d1Rated torque
in Nm*
Max. torque in Nm*Max. speed (min-1)
80.5178000
121252000
151.63.242000
203.26.431000
30153021000
38285616000
Afficher/Masquer colonnes
d1Moment of inertia in kgm2Static
torsional stiffness
in Nm/rad
Max. shaft misalignment
lateral in mm

angular in °
87.4 x 10-9120.73
125.3 x 10-86013
151.4 x 10-78013
205.7 x 10-71201.23
305.4 x 10-653023
381.6 x 10-515002.53

*Les fluctuations de charge ne sont pas prises en compte

Facteurs de correction de température

Si la température ambiante est supérieure à 86 °F (30 °C), le couple nominal et le couple maximal doivent être ajustés en utilisant les facteurs de correction de température.

Température ambiante

Facteur de correction de température

-20 °C jusqu'à +30 °C

1

+30 °C jusqu'à +40 °C

0,8

+40 °C jusqu'à +60 °C

0,7

-60 °C jusqu'à +80 °C

0,55

Tolérances de désalignement et de battement

Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées.
Si ces écarts ne sont pas pris en compte dans la conception, il peut en résulter des vibrations, des bruits de fonctionnement et une usure ou un endommagement des arbres et de leurs roulements.
Des accouplements appropriés permettent non seulement de compenser efficacement les erreurs d'alignement et de battement, mais aussi de simplifier considérablement le processus d'assemblage, réduisant ainsi le travail global nécessaire.
Les erreurs de désalignement et de battement des arbres peuvent être de nature différente et doivent toujours être prises en considération lors du choix de l'accouplement approprié.

Type d'erreur

Schéma de désalignement

Latéral
De fait, les axes des arbres sont parallèles, mais sont décalés latéralement et ne sont pas alignés.

Schéma de désalignement{St:_}latéral

Angulaire
Les axes des arbres se situent sur des plans différents, et se rejoignent à un certain angle.

Schéma de désalignement{St:_}angulaire

Axial
Les arbres se déplacent axialement le long de l'axe de rotation.

Schéma de désalignement{St:_}axial

Battement
Les arbres se déplacent radialement hors du centre de l'axe de rotation.

Schéma de désalignement{St:_}battement

Profondeur d'insertion de l'arbre

Pour une fixation correcte des moyeux d'accouplement, l'arbre doit être installé à la profondeur d'insertion recommandée l2. La profondeur d'insertion de l'arbre l2 est spécifiée dans la feuille de normes de l'accouplement correspondant.
Si la profondeur d'insertion est trop faible, l'arbre pourrait glisser hors de l'accouplement ou le moyeu de serrage pourrait se casser. Si l'arbre est inséré trop profondément, des interférences peuvent se produire à l'intérieur de l'accouplement, ce qui pourrait l'endommager.

Profondeur d'insertion de l'arbre

Rigidité torsionnelle statique et température

Les schémas montrent la variation de la rigidité torsionnelle statique dans la plage de température de fonctionnement admissible, en supposant que la rigidité torsionnelle statique à 20 °C est de 100 %. La rigidité torsionnelle des accouplements diminue avec l'augmentation de la température.

Statische Torsionssteife und Temperatur{St:_}GN 2242

Force de rappel - Excentricité

Lorsque les extrémités des arbres sont installées en position excentrée, l'accouplement tente constamment de revenir à sa position neutre. La force résultante est appelée force de rappel.
Si les accouplements sont installés avec la plus faible excentricité possible, les forces de rappel résultantes sont plus faibles. Cela réduit également la force agissant sur le roulement de l'arbre.

Rückstellkraft - Exzentrizität{St:_}GN 2242

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,27
plus TVA 2,52 €
brute 15,79 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.