JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 55.1 Aimants plats en forme de disque, avec alésage ou trou traversant fraisé

Photo

Description du produit

Information

Les aimants plats GN 55.1 sont des aimants en forme de disque (annulaires) non blindés.

Grâce à leur vaste gamme de tailles et de matériaux différents, ces aimants conviennent à pratiquement toutes les utilisations universelles. Ils sont principalement fixés par collage.

Lorsqu'ils sont utilisés sans entrefer, les aimants plats individuels ont toujours des forces adhésives inférieures à celles d'un système d'aimants dans lequel le blindage et le retour magnétique intensifient énormément la force agissant sur la surface d'adhérence. Selon l'entrefer entre l'aimant et le composant correspondant, les aimants plats individuels, contrairement aux systèmes d'aimants, peuvent avoir des forces adhésives sensiblement plus élevées.

Dans le cas où il n'existerait pas d'aimants de retenue ou de systèmes d'aimants appropriés, des aimants plats peuvent être utilisés en combinaison avec des constructions de retenue appropriées pour créer des systèmes d'aimants très spécifiques.

Spécification

Matériaux de l'aimant :
  • SmCoSC
    Samarium, cobalt
    blanc
    résistant aux températures jusqu'à 200 °C
  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    nickelé
    résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Conforme à la directive RoHS

Sur demande

en ferrite dure (HF)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 55.1 Aimants plats schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes

d1

SC
d2 ±0,1

h±0,1
ND
d2 ±0,1

h±0,1



d3+0,5
Forces adhésives nominales en N
SC
Sm Co

ND
NdFeB
Unités de conditionnement
12 ±0,1--3,536,6-1820
15 ±0,183,54,53,59,3232920
18 ±0,1844,549,3314110
24 ±0,111,545,5411,5516610
32 ±0,110410,52-67425
38 ±0,1--124--1101
48 ±0,2--155--1651
56 ±0,2--156--2301

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant


Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur d2
Hauteur h

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,29
plus TVA 0,25 €
brute 1,54 €
En stock
Unité d'emballage: 20 qté
Veuillez noter que cet article peut uniquement être commandé par multiples de l'unité d'emballage.
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 52, valable à partir du 1er mai 2019, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

L'équipe de notre service est disponible du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30 : +49 7723 6507-100

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 55.1-ND-18-4,5-4GN 55.1-ND-24-5,5-4GN 55.1-SC-15-8-3,5GN 55.1-SC-18-8-4GN 55.1-ND-38-12-4GN 55.1-ND-32-10,5-2GN 55.1-SC-24-11,5-4GN 55.1-ND-48-15-5GN 55.1-ND-56-15-6GN 55.1-SC-32-10-4GN 55.1-ND-12-3,5-3GN 55.1-ND-15-4,5-3,5

Ceci pourrait également vous intéresser...

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.