GN 448 Inserts de douilles pour tubes ronds

Inserts de douilles GN 448: pour tubes ronds
ELESA original design
code: NDX.T

Description du produit

Les inserts de douilles GN 448 offrent la possibilité de monter des vis dans des tubes profilés. Ils sont maintenus à l'intérieur du tube par la section d'insertion légèrement conique.

Les valeurs indiquées dans le tableau concernant la capacité de charge statique servent de guide uniquement et si elles sont dépassées, une déformation permanente grave ou une rupture des inserts de douilles pourrait se produire.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Douille en laiton
blanc ou nickelé


RoHS

Masquer schéma technique
GN 448 Inserts de douilles, ronds, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø extérieur
d2
Ø intérieur
d3 Ø de filetage - t Profondeur de filetagel1l2Charge statique en N
M8 ... M16


M20 ... M24
adapté aux
tubes de construction
GN 990
D 20D 16---M 8-10------2354500-D 20
D 25D 21---M 8-10M 10-10-----265,54500-D 25
D 30D 25D 26D 27D 28M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15--3164500--
D 32D 28---M 8-10M 10-10-----3164500-D 32
D 35D 31---M 10-10M 12-10-----3164500-D 35
D 38D 33D 34--M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15---3885000--
D 38D 35---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15--3885000--
D 40D 34---M 10-10M 12-10-----3885000-D 40
D 42D 36---M 10-10M 12-10-----3885000-D 42
D 42,4D 37,4D 38,4--M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20--38850008000-
D 42,4D 39,4---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-38850008000-
D 45D 39---M 12-10M 16-15-----388,55000-D 45
D 48D 42---M 12-10M 16-15-----45105500-D 48
D 48,3D 43,3D 44,3--M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20---451055008500-
D 48,3D 45,3---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-451055008500-
D 50D 44---M 12-10M 16-15-----45105500-D 50
D 50,9D 45,9D 46,9D 47,9-M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20---451055008500-
D 60,3D 55,3D 56,3D 57,3-M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20M 24-20521255008500-

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur d2
Filetage d3
Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur d2
Filetage d3

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,55
plus TVA 0,48 €
brute 3,03 €
ELESA Code: 320211
Description: NDX.T-20x2-M8
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Disponibilité des stocks

  • 275 pièces livrables en 1-2 jours
  • 707 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 708 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO