GN 448 Boccole a innesto per tubi tondi

Boccole a innesto GN 448: per tubi tondi
ELESA original design
code: NDX.T

Descrizione del prodotto

Le boccole a innesto GN 448 consentono di montare le viti nei tubi profilati. Sono trattenute all'interno del tubo grazie alla leggera rastrematura dell’inserto.

I valori relativi alla capacità di carico statico riportati in tabella sono solo indicativi; qualora vengano superati possono verificarsi gravi deformazioni permanenti o la rottura della boccola a innesto.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

Boccola in ottone
Liscio o nichelato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 448 Boccole a innesto, tonde, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø esterno
d2
Ø interno
d3 Ø filettatura - t Profondità filettatural1l2Carico statico
in N
M8- M16


M20 ... M24
adatte per
tubi di collegamento
GN 990
D 20D 16---M 8-10------2354500-D 20
D 25D 21---M 8-10M 10-10-----265,54500-D 25
D 30D 25D 26D 27D 28M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15--3164500--
D 32D 28---M 8-10M 10-10-----3164500-D 32
D 35D 31---M 10-10M 12-10-----3164500-D 35
D 38D 33D 34--M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15---3885000--
D 38D 35---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15--3885000--
D 40D 34---M 10-10M 12-10-----3885000-D 40
D 42D 36---M 10-10M 12-10-----3885000-D 42
D 42,4D 37,4D 38,4--M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20--38850008000-
D 42,4D 39,4---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-38850008000-
D 45D 39---M 12-10M 16-15-----388,55000-D 45
D 48D 42---M 12-10M 16-15-----45105500-D 48
D 48,3D 43,3D 44,3--M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20---451055008500-
D 48,3D 45,3---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-451055008500-
D 50D 44---M 12-10M 16-15-----45105500-D 50
D 50,9D 45,9D 46,9D 47,9-M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20---451055008500-
D 60,3D 55,3D 56,3D 57,3-M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20M 24-20521255008500-

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Diametro interno d2
Filettatura d3
Specifiche

Diametro esterno d1
Diametro interno d2
Filettatura d3

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,55
più IVA 0,48 €
lordo 3,03 €
ELESA Code: 320211
Descrizione: NDX.T-20x2-M8
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 275 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 707 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 708 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.