GN 509.11 Billes porteuses Acier/inox, avec filetage externe, avec roulement à friction

Billes porteuses GN 509.11: Acier/inox, avec filetage externe, avec roulement à friction
Matériau: NI - Inox
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les billes porteuses GN 509.11 sont destinées à la création de mécanismes et de dispositifs. Le roulement à friction de la bille assure un déplacement et une rotation des pièces dans toutes les directions avec un minimum de frottement.

La position des billes porteuses peut être réglée dans le sens axial à l'aide du filetage externe.

Spécifications

Logement

  • AcierST, noirci
  • InoxNI AISI 303

Bille

  • Acier AISI 52100, durci pour ST
  • Inox AISI 420C, durci pour NI

Roulement à friction
Plastique
Température de fonctionnement : -50 °C à +90 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 509.11 Billes porteuses, acier/inox, avec filetage externe, avec roulement à friction schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Tailled1Longueur ld2
Bille
A/FCharge C0 en NCouple de serrage maxi
en Nm
2M 68162,51,51720,11
3M 810203,51,53360,28
4M 1012254,525560,58
6M 1216356,52,511611,44
8M 1620508,5319863,21

Configuration et prix

Taille
Filetage d1
Longueur l
Matériau


Taille
Filetage d1
Longueur l
Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,25
plus TVA 1,95 €
brute 12,20 €
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84829900
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
Disponibilité des stocks

  • 9 pièces livrables en 1-2 jours
  • 68 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 69 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 509.11-2-M6-8-STGN 509.11-2-M6-8-NIGN 509.11-2-M6-16-STGN 509.11-2-M6-16-NIGN 509.11-3-M8-10-STGN 509.11-3-M8-10-NIGN 509.11-3-M8-20-STGN 509.11-3-M8-20-NIGN 509.11-4-M10-12-STGN 509.11-4-M10-12-NIGN 509.11-4-M10-25-STGN 509.11-4-M10-25-NIGN 509.11-6-M12-16-STGN 509.11-6-M12-16-NIGN 509.11-6-M12-35-STGN 509.11-6-M12-35-NIGN 509.11-8-M16-20-STGN 509.11-8-M16-20-NIGN 509.11-8-M16-50-STGN 509.11-8-M16-50-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique