GN 30i Équerres Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Équerres GN 30i: Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)
Type: A - Sans accessoire
Taille: 30x30/40x40
Systeme-modulaire-de-typei

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Les équerres GN 30i permettent de fixer des profilés en aluminium à angle droit sur des supports comme des tables ou des panneaux. Cela n'implique pas l'usinage du profilé.

Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure. Pour fixer les équerres perpendiculairement sur un panneau ou un profilé en aluminium, il est nécessaire de briser les pattes de guidage.

Spécifications

Zinc moulé sous pression
Aluminium peint en blancZW


RoHS

Accessoire

Tasseaux GN 50i

Masquer schéma technique
GN 30i Équerres, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASans accessoire
Afficher/Masquer colonnes
s
Dimension nominale

Dimension réelle
Longueur l
Dimension nominale

Dimension réelle
nd
Pour vis
h1k
303030306M 62,5-
303060606M 63,5-
404040408M 85-
404080808M 85-
807480768M 8840

Configuration et prix

Largeur s
Longueur l
Largeur n de la rainure
Type

Finition
Caractéristiques

Largeur s
Longueur l
Largeur n de la rainure
Type

Finition

Options d'assemblage / Exemples d'applications

201e0774-220e-4ba0-aeb4-3e671f398f61

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,04
plus TVA 0,39 €
brute 2,43 €
Poids: 0,047 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
79070000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 280 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 281 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 30i-30306-A-ZWGN 30i-30606-A-ZWGN 30i-40408-A-ZWGN 30i-40808-A-ZWGN 30i-80808-A-ZW

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique