GN 822.12 Doigts d'indexage miniatures Inox, avec bride pour montage en surface, avec et sans position de repos

Doigts d'indexage miniatures GN 822.12: Inox, avec bride pour montage en surface, avec et sans position de repos
Type: BN - sans position de repos, avec bouton en inox
Inox-classe-de-qualite-4

Famille de produits Inox, classe de qualité 4

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les doigts d'indexage miniatures GN 822.12 se caractérisent par leurs dimensions réduites.

Sur les types C et CN, le bouton peut être tourné de 30° après le rappel de la goupille d'indexage et la maintenir en position "rentrée" au moyen du verrou d'indexage.

Spécifications

Guide / Goupille de centrage
Inox AISI 316L


Bouton

  • Plastique, Polyamide (PA) pour Type B / C
    noir mat
  • Inox AISI 316 pour Type BN / CN
    sablé mat
  • non amovible

Ressort
Inox AISI 316 Ti


RoHS

Sur demande

  • avec bouton Rouge
Masquer schéma technique
GN 822.12 Doigts d'indexage miniatures, inox, avec bride pour montage en surface, avec et sans position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos, avec bouton en plastique
BNsans position de repos, avec bouton en inox
Cavec position de repos + bouton en plastique
CNavec position de repos + bouton en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille h9
Alésage +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,05/-0,1d3d4kl2l3l4l5
Course
Charge du ressort en N ≈
Initiale

finale
451035158214,32520,5225411
5612401810254,33025,52,526614
6612401810254,33025,52,526614
81020502314335,338352,53101132
101020502314335,338352,53101132

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur l1
Type




Diamètre d1
Longueur l1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,14 €
plus TVA 2,69 €
brute 16,83 €
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
  • 6 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 7 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 822.12-4-5-BGN 822.12-4-5-BNGN 822.12-4-5-CGN 822.12-4-5-CNGN 822.12-4-10-BGN 822.12-4-10-BNGN 822.12-4-10-CGN 822.12-4-10-CNGN 822.12-5-6-BGN 822.12-5-6-BNGN 822.12-5-6-CGN 822.12-5-6-CNGN 822.12-5-12-BGN 822.12-5-12-BNGN 822.12-5-12-CGN 822.12-5-12-CNGN 822.12-6-6-BGN 822.12-6-6-BNGN 822.12-6-6-CGN 822.12-6-6-CNGN 822.12-6-12-BGN 822.12-6-12-BNGN 822.12-6-12-CGN 822.12-6-12-CNGN 822.12-8-10-BGN 822.12-8-10-BNGN 822.12-8-10-CGN 822.12-8-10-CNGN 822.12-8-20-BGN 822.12-8-20-BNGN 822.12-8-20-CGN 822.12-8-20-CNGN 822.12-10-10-BGN 822.12-10-10-BNGN 822.12-10-10-CGN 822.12-10-10-CNGN 822.12-10-20-BGN 822.12-10-20-BNGN 822.12-10-20-CGN 822.12-10-20-CN

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique