JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 844 Sauterelles à tige coulissante pour un serrage push-pull

Photo

GN 844 Sauterelles à tige coulissante Type: ASD - Serrage en tournant la poignée dans le sens anti-horaire
Type: ASD - Serrage en tournant la poignée dans le sens anti-horaire
GN 844 Sauterelles à tige coulissante Type: ASD - Serrage en tournant la poignée dans le sens anti-horaire GN 844 Sauterelles à tige coulissante Type: ASS - Serrage en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre

Description du produit

Information

Sauterelles à tige coulissante GN 844 sont réputées pour leur faible hauteur dans toutes les positions de serrage. Elles peuvent être utilisées pour obtenir des forces de maintien très élevées grâce à leur corps massif et robuste.

Spécifications

Corps
Laiton : Taille 70
Acier : à partir de la taille 160
  • forgé
  • laqué noir

Pièces en tôle
  • acier cémenté C10
  • zingué, passivé bleu

Poussoir
Acier St 37
zingué, passivé bleu
Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale
Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile

RoHS

Accessoire

Ensembles de broches

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 844 Sauterelles à tige coulissante schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASDSerrage en tournant la poignée dans le sens anti-horaire
ASSSerrage en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité
de retenue
abd1d2d3h1h2l1
709001219,58,5M 64,3493686
1601300152511M 65,57946117
5504500203214M 8711355165
Afficher/Masquer colonnes
Taillel2l3m1m2m3m4stw
Course
707722262613-61220
1601073236,533,511,5-71230
550153423541154171642

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
35,96
plus TVA 6,83 €
brute 42,79 €
En stock
Poids: 0,162 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 844-70-ASDGN 844-70-ASSGN 844-160-ASDGN 844-160-ASSGN 844-550-ASDGN 844-550-ASS

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.