JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 896.1 Détecteur de proximité avec support de montage, pour sauterelles, pneumatiques

Photo

Description du produit

Information

Avec le capteur de proximité GN 896.1, les sauterelles peuvent générer des signaux de contrôle. Pour ce faire, les sauterelles doivent être assemblées avec un cylindre spécial à piston magnétique qui provoquera la fermeture des contacts électriques dans le contacteur REED.

Les détecteurs de proximité avec leurs supports de montage peuvent être placés n'importe où sur la longueur de course du vérin.

Spécification

Plage de tension : 3 à 110 V CA/CC

Charge du commutateur : 0,3 A

Capacité du commutateur (inductive) : 10 V A

Voyant de chute de tension : 3 V

Plage de température : -20 °C à 85 °C

Vitesse de balayage : 0,6 ms

Espérance de vie : 107 opérations

Classe de protection : IP 67

Câble électrique en PVC
2 fils, 2,5 m.
En cas d'utilisation sur CC, le fil brun doit être connecter à +, pour que la diode fonctionne.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 896.1 Capteur de proximité avec support de montage, pour sauterelles, pneumatiques schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
SauterellesDétecteur de proximité
Type
bh1h2Longueur l
GN 860-400-AP3-MGN 896.162241014
GN 860-400-EP3-MGN 896.162241014
GN 890-2100-SP3-MGN 896.162261014

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
62,73
plus TVA 11,92 €
brute 74,65 €
En stock
Poids: 0,108 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 52, valable à partir du 1er mai 2019, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

L'équipe de notre service est disponible du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30 : +49 7723 6507-100

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 896.1

Ceci pourrait également vous intéresser...

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.