Actualités et infos

08/09/2023 | Nouveautés et produits

Loquets propres

 

Les éléments sur lesquels la saleté n'adhère pratiquement pas et qui peuvent être nettoyés sur place permettent de réduire le temps et l'argent…

lire la suite

 

21/07/2023 | Nouveautés et produits

Configuration en ligne des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire

 

Ganter se repositionne au niveau des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire et proposera prochainement la personnalisation des…

lire la suite

 

04/07/2023 | Nouveautés et produits

Détecter facilement les corps étrangers

 

Les impuretés s'immiscent constamment dans les processus de production. Pour détecter les débris de poignées, de boutons ou de leviers, Ganter utilise…

lire la suite

 

23/05/2023 | Nouveautés et produits

Couples élevés grâce à des boîtiers de renvoi d'angle et des réducteurs à vis sans fin compacts

 

Ganter a complété sa gamme de produits avec deux boîtiers de renvoi d'angle compacts et robustes permettant de transférer les mouvements de rotation…

lire la suite

 

26/04/2023 | Nouveautés et produits

Connecter les tubes en toute sécurité et sans encombrement visuel

 

Stables, solides, modulables et précises, les structures tubulaires sont indispensables à la construction de machines et d'installations. À cet effet,…

lire la suite

 

17/03/2023 | Nouveautés et produits

Fixation rapide des points de levage par simple pression d'un bouton

 

Ganter a ajouté à sa gamme de produits des broches de levage filetées autobloquantes pour les tâches de levage, d'arrimage et de transport. Ces…

lire la suite

 

21/02/2023 | Nouveautés et produits

Une tension et un effet parfaits

 

Spécialiste des pièces standard, Ganter élargit sa gamme d'éléments de serrage en y ajoutant un nouveau dispositif de serrage latéral qui convient…

lire la suite

 

23/01/2023 | Nouveautés et produits

Engrenages et crémaillères en polyamide

 

Les engrenages et crémaillères servant à transmettre les couples et les forces dans les boîtes de vitesses sont généralement fabriqués en acier…

lire la suite

 

01/12/2022 | Nouveautés et produits

Deux prix de conception pour Ganter

 

Des produits ergonomiques, hautement fonctionnels et très esthétiques. Grâce à sa nouvelle gamme de produits en inox, Ganter donne le ton et reçoit le…

lire la suite

 

27/10/2022 | Nouveautés et produits

Un serrage précis à faible encombrement

 

Dans les ateliers de fabrication d’équipement et d’outillage, il est de règle de changer rapidement de pièces à usiner. Avec son vérin de bridage,…

lire la suite

 

Catalogues de produits

Informations produit gratuites : Catalogues, principales caractéristiques (brochures spéciales)
Commandez maintenant !

Demander un catalogue

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique