Actualités et infos

26/08/2021 | Nouveautés et produits

La garantie d’un raccord à tout épreuve

 

Pour réduire les temps de mise en route sur les dispositifs et les lignes de production, Ganter ajoute une nouvelle fermeture à sa gamme de produits.…

lire la suite

 

19/07/2021 | Nouveautés et produits

Fixation universelle et sûre

 

Même s’ils sont discrets, ils sont généralement d’une importance fondamentale. La construction d’appareils n’est donc pas envisageable sans ces…

lire la suite

 

28/05/2021 | Nouveautés et produits

Pour une fermeture rapide et sûre

 

Les loquets à levier sont des éléments éprouvés et universels lorsqu'il s'agit de fermer des couvercles ou des capots rapidement et en toute sécurité.…

lire la suite

 

15/04/2021 | Nouveautés et produits

Niveaux à bulle avec réglage et mesure croisée

 

À l'ère du numérique, ils semblent être des reliques du passé, mais les niveaux à bulle sont des aides indispensables dans la vie industrielle…

lire la suite

 

08/03/2021 | Nouveautés et produits

Ne laisser aucune chance aux germes

 

Les infections par contact avec des virus, des champignons et des bactéries existaient bien avant l'arrivée du coronavirus ; Ganter développe ses…

lire la suite

 

27/10/2020 | Nouveautés et produits

Les accouplements de Ganter sont précis et fiables

 

Les accouplements de Ganter transmettent les mouvements rotatifs et les couples d'un arbre à un autre. Ils permettent également d'égaliser les…

lire la suite

 

12/10/2020 | Nouveautés et produits

Pièces standard avec surfaces antibactériennes

 

Les poignées et les éléments d'actionnement peuvent servir de vecteurs pour de nombreux agents pathogènes. À chaque contact avec la main, les…

lire la suite

 

Catalogues de produits

Informations produit gratuites : Catalogues, principales caractéristiques (brochures spéciales)
Commandez maintenant !

Demander un catalogue

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique