Tourner pour verrouiller
Cette situation est bien connue des concepteurs : un espace exigu pour le mécanisme de fermeture, aucune surface opposée pour installer un pêne ou un verrou de porte, mais la fermeture doit être fiable et fonctionnelle. Ganter propose des solutions prêtes à l’emploi pour répondre à ce type de contraintes, des solutions qui peuvent être adaptées en souplesse aux besoins particuliers du client.
Par exemple, les loquets à crochet. Ils reposent sur un principe de fonctionnement différent de celui des loquets à came classiques. Au lieu d’un bras de verrouillage se déplaçant derrière un chambranle, ils sont équipés d’un crochet qui s’enclenche dans un loquet complémentaire moyennant un mouvement radial par rapport à l’axe de rotation. La gamme de loquets à crochet GN 115.8 s’est enrichie de nouvelles versions en inox et de modèles répondant aux exigences de la classe de protection IP 69k. Actionnés à l’aide d’une clé à douille, ces loquets peuvent être utilisés dans des environnements extrêmement humides. Le principe est toujours le même : il suffit de tourner la clé à douille, l’embout, le bouton moleté, le bouton papillon ou le levier de 90 degrés pour actionner le crochet. Comme il peut être installé dans les deux sens, le crochet s’enclenche aussi bien par rotation vers la gauche ou vers la droite, ce qui permet de l’adapter facilement à toutes les situations. Dotée d’un chanfrein intégré, cette pièce standard tolère un désalignement latéral pouvant aller jusqu’à quatre millimètres. Exemple d’application pratique : loquets à crochet positionnés sur le côté et utilisés pour verrouiller le couvercle d’un coffre horizontal pour le protéger des intempéries en évitant l’installation d’un encadrement supplémentaire.
Les loquets à came classiques restent une bonne solution pour les applications avec bras de verrouillage et châssis. L’extrémité chanfreinée du bras de verrouillage exerce une pression de contact lorsqu’il est tourné à 90 degrés, garantissant ainsi une fermeture hermétique et sûre.
Le mode de fonctionnement peut être personnalisé en fonction du projet : verrouillage par serrure à cylindre ou actionnement manuel à l’aide d’une poignée, d’un bouton papillon ou d’une clé à douille.
Pour les portes d’une épaisseur supérieure à huit millimètres, telles que les couvercles des systèmes de réfrigération, le loquet GN 515 est tout indiqué. Son logement pouvant atteindre 60 mm de long, c’est une solution adaptée à la plupart des types d’ouverture. La gamme inclut désormais des versions en inox résistantes à la corrosion.
Quant au loquet à compression GN 516, il convient à toutes les applications nécessitant un verrouillage droit résistant aux vibrations. Ce modèle n’effectue pas un mouvement de rotation complet au-delà de 90 degrés ; à partir de là, le mouvement se transforme en un déplacement linéaire du bras de verrouillage, ce qui se traduit par une pression de contact plus élevée, notamment si le loquet est équipé d’un joint souple.
Pour une fermeture résistante aux vibrations, il existe une autre solution basée sur le principe « pousser pour tourner » : l’élément de commande (qui peut être un levier, un bouton papillon ou un bouton moleté) se verrouille automatiquement en position finale. Il suffit d’appuyer dans le sens radial pour libérer le système de verrouillage et permettre une rotation à 90 degrés.
Précédent