Sécurisez vos pièces en quelques secondes et sans outils grâce aux solutions à serrage rapide de Ganter
Grâce à trois segments filetés escamotables qui se rétractent à l'intérieur de la tige lorsque le bouton-poussoir est actionné, il suffit d'un seul tour complet pour enclencher fermement le bouton étoile à serrage rapide GN 6336.9 dans le filetage de positionnement. La tige peut alors glisser sans résistance dans le trou fileté. Il suffit ensuite de relâcher le bouton-poussoir pour que les segments filetés reviennent à leur position initiale et s'engagent dans le filetage. Le bouton peut alors être serré en un seul tour complet. Pour desserrer le bouton et le retirer, répétez simplement ces opérations dans l'ordre inverse.
Pour une force axiale plus élevée sur la tige, il est possible d'utiliser le modèle présentant une plus grande force de serrage. Celui-ci est équipé d'un disque monté sur roulement à billes sous la tête de la tige, ce qui évite tout frottement sous le bouton. Cette conception permet également de limiter l'usure de la surface de contact.
Le nouveau bouton étoile à serrage rapide est disponible en acier ou en inox, avec un filetage M8, M10 et M12, ainsi que dans huit longueurs allant de 24 à 69 mm.
Pour les applications avec boulons filetés apparents plutôt qu'avec filetage interne, une fixation rapide peut être obtenue à l'aide de boutons étoile à serrage rapide GN 6336.3, d'écrous moletés à serrage rapide GN 6303.1 et d'écrous moletés à serrage rapide GN 6305.1. De l'extérieur, ils ont le même aspect que leurs équivalents traditionnels. La différence réside dans l'alésage oblique pratiqué dans le filetage. Celui-ci permet de glisser les écrous sur les boulons filetés dépassant perpendiculairement à la surface de serrage. Le filetage interne de l'écrou à serrage rapide ne s'engage qu'au point de fixation et peut être serré en un seul tour complet. Le filetage est dimensionné de manière à ce que les écrous soient aussi performants que les versions standard en termes d'étanchéité.
La société Ganter a été fondée en 1894 en tant qu'atelier mécanique à Furtwangen en Forêt-Noire. Le premier catalogue de pièces standard a été publié dès 1912, soit cinq ans avant la création du Comité de normalisation de l'industrie allemande, prédécesseur de l'actuel Institut allemand de normalisation (DIN). Aujourd'hui, Ganter emploie 550 personnes sur deux sites dédiés au développement, à la fabrication et à la vente de pièces standard pour divers secteurs industriels. Environ 80 000 articles sont disponibles en stock pour une livraison rapide.
Précédent