Précises, compensatrices et articulées

28.07.2025

Ganter élargit sa gamme de rotules radiales pour inclure des embouts à rotule orthogonaux et axiaux.

Les rotules radiales sont souvent la solution lorsqu'il est nécessaire de transmettre des forces avec précision tout en compensant les tolérances de montage ou autres. Très polyvalents, ces éléments d'assemblage sont également indispensables dans le domaine de la robotique et des automatismes. La gamme de rotules Ganter compte désormais un nouveau modèle : la rotule axiale GN 71802.1.

Lorsque deux axes se croisent à angle droit, ils peuvent être reliés à l'aide d'une tige à rotule et d'une rotule radiale, formant ainsi une articulation à rotule. La série DIN 71802 a été conçue pour supporter des écarts par rapport à un angle de 90 degrés pouvant atteindre 18 degrés. La liaison entre la tige à rotule et la rotule est assurée par un circlip intégré qui peut être retiré manuellement. Des versions avec dispositif de sécurité sont disponibles pour les applications soumises à des exigences de sécurité plus élevées. Ce dispositif empêche le démontage du siège de bille au moyen d'une liaison positive. Le modèle DIN 71802 est disponible avec des billes de 8 à 19 millimètres de diamètre en acier ou en inox, avec filetage métrique ou tige rivetée à rotule.

Les nouvelles rotules axiales GN 71802.1 permettent également de compenser les écarts d'alignement jusqu'à ±18 degrés. Principalement conçues pour transmettre des forces de compression sans décalage angulaire dans le sens axial, ces articulations sont destinées aux entraînements linéaires ou aux systèmes de levage. Sous l'effet d'une force de traction, le circlip intégré maintient la liaison jusqu'à la force d'arrachement minimale spécifiée.

La lubrification du siège de bille des deux types d'articulations garantit la fluidité des mouvements pendant toute leur durée de vie. Les capuchons anti-poussière GN 710 en caoutchouc chloroprène protègent les articulations de la saleté tout en minimisant leur entretien.

De conception éprouvée, les rotules radiales GN 782 sont particulièrement adaptées aux applications nécessitant un verrouillage de l'alignement axial. Le serrage variable assuré par les quatre ressorts Belleville intégrés permet de restreindre ou d'empêcher tout mouvement de la rotule. Le dispositif peut être bloqué sans outil à l'aide d'une vis moletée et d'un écrou de serrage. Il est également possible d'obtenir des coefficients de friction plus élevés à l'aide d'une clé. Les raccords sont disponibles en version avec filetage interne, filetage externe ou une combinaison des deux.

Les rotules radiales GN 784 diffèrent sensiblement des autres modèles décrits de par leur structure et leur fonction. Elles sont composées d'un corps cylindrique plein doté d'une grande bille mobile et d'une manette ou d'une vis de pression permettant d'immobiliser la bille. Le couple de maintien de la rotule radiale est cinq fois plus élevé que le couple de serrage appliqué. Couramment utilisé sur les trépieds pour appareils photo, ce type d'articulation est aujourd'hui utilisé pour installer et régler des miroirs, des caméras ou d'autres types de capteurs.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique