Nouveaux actionneurs linéaires profilés pour une conception plus simple des machines
La précision de positionnement des chariots en aluminium anodisé est de l'ordre de 0,2 mm. Fabriqués en polyamide, les roulements à friction offrent une longue durée de vie et un jeu minimal, ainsi qu'un serrage optimal grâce à la forme conique de leurs flancs.
L'intérieur de l'actionneur linéaire est parfaitement protégé de la saleté, de la poussière et autres contaminants par une bande de protection continue, ce qui garantit un fonctionnement sans frottement sur le long terme, même dans des conditions difficiles.
Il est possible de choisir entre plusieurs modèles d'actionneurs linéaires profilés en fonction de l'espace disponible, des charges et des exigences applicables : section de 30 mm pour les applications légères et section de 50 mm pour toutes les applications plus exigeantes. Il est également possible de choisir entre deux longueurs de chariot et si deux chariots se déplacent en sens inverse sur la section transversale du profilé porteur.
Les éléments peuvent être réglés de façon rapide et précise grâce à des accessoires adaptés, tels que des volants et des indicateurs de position mécaniques ou électroniques. Pour les opérations de réglage précises et complexes, il est possible de combiner plusieurs actionneurs linéaires à l'aide d'engrenages coniques et d'unités d'entraînement.
Comme il est d'usage chez Ganter, il est possible de choisir toutes les options disponibles, en fonction des accessoires compatibles, parmi celles proposées dans un vaste catalogue parfaitement structuré où trouver les références nécessaires pour commander les articles voulus comme à l'accoutumée. Pour encore plus de confort, si vous souhaitez connaître à l'avance le poids, le prix et le délai de livraison d'un actionneur linéaire ou si vous avez besoin de données CAO, le nouveau configurateur en ligne est fait pour vous. Permettant d'obtenir une vue d'ensemble de la configuration et des accessoires choisis, il facilite encore plus l'obtention d'un assemblage fiable des différents types d'actionneurs linéaires. Pour terminer, le configurateur vous permet de passer directement votre commande dans la boutique en ligne de Ganter.
Accéder à la boutique en ligne
Précédent