Éléments antivibratoires, butées et tampons en caoutchouc
Inégalé par les élastomères synthétiques et les matériaux à base de silicone, le caoutchouc naturel dont est composée leur âme reste le matériau le plus efficace en termes d'amortissement. Voilà pourquoi Ganter recommande d'utiliser ce matériau pour toutes les applications n'utilisant ni huiles ni autres hydrocarbures. Pour tout savoir à ce sujet, consultez notre guide pratique sur l'amortissement des vibrations. Disponible sur le site de Ganter, ce mémento explique comment maîtriser efficacement les vibrations ainsi que les solutions envisageables et les alternatives les plus efficaces et les plus pérennes.
Les 40 pièces standard proposées par Ganter regroupent plusieurs centaines de références, à commencer par les tampons en caoutchouc les plus simples, comme le modèle GN 353. Grâce à la rigidité progressive de sa structure parabolique, le corps en caoutchouc absorbe les chocs en douceur, caractéristique idéale pour les butées d'extrémité. Fabriquées en acier ou en inox, les parties métalliques vulcanisées (platines, douilles filetées ou goujons filetés) permettent une installation sûre et adaptée à toutes les situations.
Parmi les produits les plus complexes figurent les nouveaux éléments antivibratoires de la série GN 148. Le modèle GN 148.3 peut supporter jusqu'à 17 600 newtons en compression, ce qui convient parfaitement aux systèmes d'amortissement ou aux machines nécessitant un faible niveau de vibration. Le modèle GN 148.4 de type B absorbe aussi bien les forces de compression que les forces de traction. Sa conception particulière permet d'inverser le vecteur de force en cas de charge de traction, de sorte que l'élément antivibratoire ne reçoit que des forces de compression. Le modèle GN 148.4 est donc particulièrement indiqué lorsque les composants soumis à des vibrations ne peuvent être isolés que par le côté ou le dessus.
Ganter propose également des éléments antivibratoires adaptés à d'autres cas particuliers. Ainsi, grâce à leur forme cintrée, les éléments en caoutchouc des modèles GN 356 et GN 456 absorbent mieux les forces de cisaillement latérales que les modèles de la série GN 351 dotés d'une âme cylindrique en caoutchouc. Autre avantage : sous l'effet d'une charge de compression, les éléments antivibratoires ne se déforment pas au-delà du diamètre standard.
En règle générale, tous les tampons en caoutchouc sont disponibles en trois duretés Shore. Pour un choix plus rationnel, les spécifications fournies par Ganter indiquent la déformabilité maximale et la capacité de charge correspondante. Quels que soient vos besoins, nous vous recommandons de consulter le mémento de Ganter.
Précédent