À applications spéciales, vis spéciales – Au-delà des standards usuels

25.04.2025

Tout comme l'univers, le monde des vis est pratiquement illimité et en constante expansion. À applications spéciales, vis spéciales... et Ganter en a pour tous les goûts.

Que ce soit pour construire des machines ou des installations, les composants sont souvent fixés à l'aide de vis qui doivent pouvoir être retirées facilement par la suite. Mais les vis classiques ne sont pas toujours adaptées à certaines exigences techniques ou aux espaces confinés. Ainsi, la tête des vis peut être trop haute ou leur diamètre trop important. C'est pourquoi le groupe de produits 3.2 de Ganter propose plusieurs types de vis spéciales permettant de résoudre facilement ce type de problèmes.

Sous la désignation GN 912.3, Ganter propose des vis spéciales dotées d'un filetage continu normal et d'une tête de diamètre réduit. Leur configuration permet de les utiliser dans des endroits où la distance entre l'alésage fileté ou le trou traversant et le bord du composant est trop courte. Les vis à tête cylindrique GN 7984.3 se caractérisent par une tête de petit diamètre et de faible hauteur.

Si vous avez besoin de têtes encore plus plates, les vis GN 14580.5 sont faites pour vous : la version avec filetage M6 a une tête de 1,2 mm de hauteur minimum, tandis que celle avec filetage M2 ne mesure que 0,5 mm. C'est la solution idéale lorsque le fraisage n'est pas possible et qu'il faut compenser les tolérances du gabarit de perçage. Le couple de serrage et la capacité de charge de la vis s'en trouvent réduits en conséquence, mais elle peut tout de même être utilisée pour des fixations simples, par exemple sur des plaques métalliques fines ou des circuits imprimés.

Il existe même trois types de vis spéciales offrant des solutions astucieuses pour éviter de les perdre. Elles sont dotées d'un goujon d'un diamètre équivalent à celui du corps de la vis entre le filetage et la tête.

Ce modèle est par exemple utilisé pour fixer des caches : la vis est d'abord insérée dans un filetage du cache, puis introduite dans le filetage de fixation situé de l'autre côté. La partie non filetée du goujon se situe alors dans un alésage ou un trou ouvert. Lorsque la vis est extraite de l'alésage de fixation, le filetage du cache l'empêche de tomber. Ces vis en inox sont donc conformes à la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines. Les dimensions des vis GN 912.2, disponibles à partir de M3, correspondent à la norme DIN 912. La même fonctionnalité est disponible sous la référence GN 7984.2 avec une tête de hauteur réduite. Si vous avez besoin d'une vis cruciforme à tête cylindrique, optez pour la référence GN 7045.2.

La tête des vis GN 418.3 est excentrée par rapport à l'axe du filetage. Il suffit de tourner cette vis spéciale vers la gauche ou vers la droite pour qu'elle exerce une pression latérale. Dans ce cas, le filetage de la vis ne génère pas de force axiale, mais sert uniquement à soutenir la vis latéralement. Ce type de vis est donc idéal pour les montages spéciaux nécessitant une contrainte latérale. La position de l'élément excentré est indiquée par un repère sur le dessus de la tête de vis.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique