Tuotteen kuvaus
Sähkömekaanisia lukitusjärjestelmiä GN 120.4 käytetään yhdessä salpojen GN 115 tai GN 515 kanssa. Suljetussa asennossa salvan varsi lukitaan sulkuhaalla ja sähköisellä tulosignaalilla. Lisäksi salvan varren läsnäolo suljetussa asennossa havaitaan ja siitä annetaan lähtösignaali.
Lukitusjärjestelmää voi käyttää vasemman- tai oikeanpuoleisiin lukkoihin ja siinä lisätään salvan etäisyyttä 8 mm:llä. Olemassa olevat asennukset voidaan päivittää pienellä vaivalla. Sähkömekaaninen lukitusjärjestelmä ei myöskään näy ulkopuolelta.
Tekninen eritelmä
Kotelo / Lukituksen sulkuhaka / Salvan varren tarkistus
Muovi, polyamidi (PA)
- Lasikuituvahvistettu
- Musta, RAL 9005, matta
Kaapeli
Muovi, polyuretaani (PUR)
Musta
Tulppa
- Muovi, 8-tappinen, M12x1
- Kytkentä pyälletyllä ruuvilla
Messinki, nikkelöity
Käyttölämpötila –20 °C – +60 °C
RoHS
Lisävaruste
GN 330 Kaapelit, joissa liitin (4-napainen, 5 tai 10 metrin pituinen)