GN 918 Epäkeskiset kiristysvivut Teräs, radiaalinen kiinnitys, ruuvataan takaosasta

Epäkeskiset kiristysvivut  GN 918: Teräs, radiaalinen kiinnitys, ruuvataan takaosasta
Tyyppi: KVB - pallovivulla, kulma (hammastus)
Kiinnityssuunta: R - kääntö myötäpäivään (piirrosversio)

Tuotteen kuvaus

Epäkeskisillä kiristysvivuilla GN 918 voidaan suorittaa nopeita ja turvallisia kiinnitys- ja vapautustoimenpiteitä suhteelliseen suurella kiinnitysalueella ja suurilla kiinnitysvoimilla. Sen etuna on se, että kiinnitysvoima pysyy vakiona kaikissa kulma-asennoissa ja se on samalla itselukittuva.

Ruuvin kiinnittäminen takaosasta mahdollistaa käytön, mikäli ympäröivässä rakenteessa ei ole kierrettä. Raskaan käytön aluslevy absorboi ja välittää aiheutuvat ruuvausvoimat. Painealuslevyn keskitysaskelma suojaa kuusiokoloruuvia siihen kohdistuvilta sivusuuntaisilta voimilta, joita ei sallita.

Vipukahvoissa tyyppiä KVB ja GVB pakkokytkentä epäkeskiseen kiristysvipuun tapahtuu hammastuksen avulla. Asennuksen aikana vivun asento voidaan näin ollen asettaa kiinnitykselle edulliseen asentoon.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Epäkeskinen kiristysvipu / kierreholkki /
    painealuslevy
    pintakarkaistu
  • Kuusiokoloruuvi ISO 4762-12.9
  • Nuorrutettu aluslevy
  • Mustattu kahva

Pallonuppi DIN 319
Muovia, fenolihartsi (PF)
Musta, kiiltävä pinta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 918 Teräs, teräs, radiaalinen kiinnitys, ruuvataan takaosasta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KVBpallovivulla, kulma (hammastus)
GVBpallovivulla, suora (hammastus)
SKBkuusiolla

Kiinnityssuunta

Rkääntö myötäpäivään (piirrosversio)
Lkääntö vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,5l1 maks.d2d3d4 h9d4 h9d5d6h1h2h3h4 ≈h5h6 -0,1h7 ≈l2 ≈l3 ≈avainväli A/Fw maks.
40122227323742M 6259122010,330,52155312,50,21008,5155
40475762677782M 6259122010,330,52155312,50,21008,5155
50102030405060M 83011162412,334,52462362,50,211610,5195
50708090100--M 83011162412,334,52462362,50,211610,5195

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Tyyppi



Kiinnityssuunta


l1
Eritelmät


Läpimitta d1
Tyyppi



Kiinnityssuunta


l1

Kiinnitysalue

bc04fc9b-2843-4930-ac2a-fe575663da09

Piirustuksissa on esimerkkinä esitetty tyyppi KV, jossa kiristyssuunta on R (kellon suuntaan kiertämällä).

Sovellusesimerkkejä

142e3e88-54b5-4bf4-9b4b-66f3180c2a3c

Asennusohjeet

8d91557a-314e-4f67-bc31-ac17003f5d26

Kiinnitysvoimat ja kiristysmomentit

2f94db06-15b8-479b-abb7-40da4fbb553d

** Kiinnitysvoimat**

Näytä / piilota sarakkeet
d1MS max.
Kiinnitysmomentti
Nm
F~R Tuloksena radiaalisesta
kiinnitysvoimasta
kN
409015
5018027

The clamping forces result from the clamping torque acting as a force on the clamping diameter, as well as from the wedge angle of the clamping surface.

The forces listed are approximate values that can be achieved with types featuring a hex drive. For types with a ball lever, these forces are lower due to the shorter lever arm.

Kiristysmomentit

Näytä / piilota sarakkeet
d1MA Nm
4018
5030

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
69,97 €
plus ALV 13,29 €
brutto 83,26 €
Paino: 0,180 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 52 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 53 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 918-40-KVB-R-12GN 918-40-KVB-L-12GN 918-40-GVB-R-12GN 918-40-GVB-L-12GN 918-40-SKB-R-12GN 918-40-SKB-L-12GN 918-40-KVB-R-22GN 918-40-KVB-L-22GN 918-40-GVB-R-22GN 918-40-GVB-L-22GN 918-40-SKB-R-22GN 918-40-SKB-L-22GN 918-40-KVB-R-27GN 918-40-KVB-L-27GN 918-40-GVB-R-27GN 918-40-GVB-L-27GN 918-40-SKB-R-27GN 918-40-SKB-L-27GN 918-40-KVB-R-32GN 918-40-KVB-L-32GN 918-40-GVB-R-32GN 918-40-GVB-L-32GN 918-40-SKB-R-32GN 918-40-SKB-L-32GN 918-40-KVB-R-37GN 918-40-KVB-L-37GN 918-40-GVB-R-37GN 918-40-GVB-L-37GN 918-40-SKB-R-37GN 918-40-SKB-L-37GN 918-40-KVB-R-42GN 918-40-KVB-L-42GN 918-40-GVB-R-42GN 918-40-GVB-L-42GN 918-40-SKB-R-42GN 918-40-SKB-L-42GN 918-40-KVB-R-47GN 918-40-KVB-L-47GN 918-40-GVB-R-47GN 918-40-GVB-L-47GN 918-40-SKB-R-47GN 918-40-SKB-L-47GN 918-40-KVB-R-57GN 918-40-KVB-L-57GN 918-40-GVB-R-57GN 918-40-GVB-L-57GN 918-40-SKB-R-57GN 918-40-SKB-L-57GN 918-40-KVB-R-62GN 918-40-KVB-L-62GN 918-40-GVB-R-62GN 918-40-GVB-L-62GN 918-40-SKB-R-62GN 918-40-SKB-L-62GN 918-40-KVB-R-67GN 918-40-KVB-L-67GN 918-40-GVB-R-67GN 918-40-GVB-L-67GN 918-40-SKB-R-67GN 918-40-SKB-L-67GN 918-40-KVB-R-77GN 918-40-KVB-L-77GN 918-40-GVB-R-77GN 918-40-GVB-L-77GN 918-40-SKB-R-77GN 918-40-SKB-L-77GN 918-40-KVB-R-82GN 918-40-KVB-L-82GN 918-40-GVB-R-82GN 918-40-GVB-L-82GN 918-40-SKB-R-82GN 918-40-SKB-L-82GN 918-50-KVB-R-10GN 918-50-KVB-L-10GN 918-50-GVB-R-10GN 918-50-GVB-L-10GN 918-50-SKB-R-10GN 918-50-SKB-L-10GN 918-50-KVB-R-20GN 918-50-KVB-L-20GN 918-50-GVB-R-20GN 918-50-GVB-L-20GN 918-50-SKB-R-20GN 918-50-SKB-L-20GN 918-50-KVB-R-30GN 918-50-KVB-L-30GN 918-50-GVB-R-30GN 918-50-GVB-L-30GN 918-50-SKB-R-30GN 918-50-SKB-L-30GN 918-50-KVB-R-40GN 918-50-KVB-L-40GN 918-50-GVB-R-40GN 918-50-GVB-L-40GN 918-50-SKB-R-40GN 918-50-SKB-L-40GN 918-50-KVB-R-50GN 918-50-KVB-L-50GN 918-50-GVB-R-50GN 918-50-GVB-L-50GN 918-50-SKB-R-50GN 918-50-SKB-L-50GN 918-50-KVB-R-60GN 918-50-KVB-L-60GN 918-50-GVB-R-60GN 918-50-GVB-L-60GN 918-50-SKB-R-60GN 918-50-SKB-L-60GN 918-50-KVB-R-70GN 918-50-KVB-L-70GN 918-50-GVB-R-70GN 918-50-GVB-L-70GN 918-50-SKB-R-70GN 918-50-SKB-L-70GN 918-50-KVB-R-80GN 918-50-KVB-L-80GN 918-50-GVB-R-80GN 918-50-GVB-L-80GN 918-50-SKB-R-80GN 918-50-SKB-L-80GN 918-50-KVB-R-90GN 918-50-KVB-L-90GN 918-50-GVB-R-90GN 918-50-GVB-L-90GN 918-50-SKB-R-90GN 918-50-SKB-L-90GN 918-50-KVB-R-100GN 918-50-KVB-L-100GN 918-50-GVB-R-100GN 918-50-GVB-L-100GN 918-50-SKB-R-100GN 918-50-SKB-L-100

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa