GN 917 Nokkavivut Teräs

Nokkavivut GN 917: Teräs

Tuotteen kuvaus

GN 917 -nokkavipuja käytetään asemointiin ja kiinnitykseen. Epäkeskisen kiristysvivun etuna on se, että kiinnitysvoima pysyy vakiona kaikissa sen siirtymän asennoissa ja lisäksi se on itsestään lukittuva.

Mitat bºº2ºº vastaavat kääntöpulttien DIN 444 ja vastaavasti kääntömuttereiden GN 444.2 pään kokoa.

Tekninen eritelmä

Vipu
Teräs

  • ST 52-3 / Saksalainen materiaalin nro 1.0570
  • mustattu

Vetotappi
Ruostumaton teräs AISI 420
nuorrutettu


Lukkorengas
Ruostumaton teräs AISI 301


Kahva
muovi, polyvinyylikloridi (PVC)

  • punainen, öljynkestävä
  • Käyttölämpötila enintään 60 °C

RoHS

Lisävaruste

DIN 444 Kääntöpultit
GN 444.2 Kääntömutterit

Piilota tekninen piirros
GN 917 Nokkavivut, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
db1b2h1h2h3lr1r2s
Isku
nokka
r2-h3
Kokonaisisku
813919,54141211417,221,073,879,07
10171224,54171513821,626,454,8511,45
12201431,8121181572834,296,2916,29

Koonti ja hinta

Läpimitta d
Leveys b1
Läpimitta d
Leveys b1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
34,38 €
plus ALV 6,53 €
brutto 40,91 €
Paino: 0,085 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 112 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 733 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 734 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 917-8-13GN 917-10-17GN 917-12-20

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa