GN 872 Kiinnitysleuat lukitsimille GN 864 / GN 865 / GN 866, teräs

Kiinnitysleuat GN 872: lukitsimille GN 864 / GN 865 / GN 866, teräs

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysleuat GN 872 on suunniteltu siten, että käyttäjä voi muokata niitä yksittäisten kiinnitysmuotoilujen mukaan, kuten prismat ja säteet. Ne sopivat myös hitsaukseen.

Kiinnityskierre ja keskitysreiät on sopeutettu kiinnitysvarsien ja staattisten pidikkeiden mittoihin helppoa ja nopeaa asentamista varten.

Kohdistusholkit GN 870 eivät sisälly toimitukseen.

Tekninen eritelmä

  • Teräs C45
    kemiallisesti nikkelöityNC

RoHS

Lisävaruste

GN 870 Keskitysholkit

Piilota tekninen piirros
GN 872 Kiinnitysleuat lukitsimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1hd1d2 H8/h6l2l3 ±0,01t
302550M 6913178
403570M 811172312
504580M 1013203015
605085M 1013204015

Koonti ja hinta

Leveys l1
Korkeus h
Pinta
Leveys l1
Korkeus h
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,42
plus ALV 3,12 €
brutto 19,54 €
Paino: 0,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 1 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 2 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 872-30-25-NCGN 872-30-50-NCGN 872-40-35-NCGN 872-40-70-NCGN 872-50-45-NCGN 872-50-80-NCGN 872-60-50-NCGN 872-60-85-NC

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa