GN 868.1 Pidikkeet kiinnitysleuoille Teräs, staattiset pidikkeet

Pidikkeet kiinnitysleuoille GN 868.1: Teräs, staattiset pidikkeet
Tyyppi: P - Leukalohko samansuuntainen kiinnitysvarren kanssa
Pinta: NC - kemiallisesti nikkelöity

Tuotteen kuvaus

Pidikkeet GN 868.1 on suunniteltu käytettäviksi GN 864 -lukitsimien kanssa.

Kiinnitysleukojen pidikkeet asetetaan kiinnitysvarsille yhtä tarkasti kuin GN 872 -kiinnitysleuat itse pidikkeisiin.

Pidikkeet kiinnitysleuoille on valmistettu yhdestä ainoasta kappaleesta (b = 32) tai kahdesta yhdistetystä kappaleesta (b = 42...62).

Kuusiokoloruuvit ja keskitysholkki sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Pidikkeet kiinnitysleuoille
Teräs C45
kemiallisesti nikkelöityNC


Kuusiokoloruuvit ISO 4762
teräs, mustattu


Keskitysholkit GN 870
teräs, mustattu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 868.1 Pidikkeet kiinnitysleuoille, teräs, staattiset pidikkeet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RLeukalohko suorassa kulmassa kiinnitysvarteen
PLeukalohko samansuuntainen kiinnitysvarren kanssa
Näytä / piilota sarakkeet
Lukitsimille
Koko
b -0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6h1h2h3l1l2l3
Tyyppi R

Tyyppi P
l4l5l6m1m2m3
Tyyppi R

Tyyppi P
m4m5
2032M 69M 57101010385537371318,57,52217151531,517
3242M 811M 6912121454,577,548,550,51723,510302517,519,545,923
4052M 1013M 81114141663936163202813,5373023,525,55330
5062M 1013M 101316161873,5113,583,585,5202813,54447272963,540

Koonti ja hinta

Leveys b
Tyyppi


Pinta
Leveys b
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
61,98 €
plus ALV 11,78 €
brutto 73,76 €
Paino: 0,360 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • Pyydä toimitusaika

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 868.1-32-R-NCGN 868.1-32-P-NCGN 868.1-42-R-NCGN 868.1-42-P-NCGN 868.1-52-R-NCGN 868.1-52-P-NCGN 868.1-62-R-NCGN 868.1-62-P-NC

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa