GN 854 Salpatyyppiset lukitsimet vapautustoiminnolla

Salpatyyppiset lukitsimet GN 854: vapautustoiminnolla
Tunnistenro.: 1 - reiällä

Tuotteen kuvaus

Salpatyyppisten GN 854 -lukitsimien merkittävä ominaisuus on niiden erittäin tukeva, vahva ja kompakti muotoilu, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaativissa olosuhteissa, esim. alttiina korkeille lämpötiloille, pölylle, sumutukselle jne.

Erityisesti suunniteltu sulkuhaka mahdollistaa lukituksen pakotetun avaamisen kiinnitysvarrella liikuttamalla U-pulttisalpaa eteenpäin, esim. muotinpuoliskoja erotettaessa.

Reiällä varustettu sulkuhaka (koodi 1) toimii lukitusvarrella, joka kiinnitetään salpaan ja poistetaan käytön jälkeen. Näin säästetään tilaa ja lisäksi etuna on se, että lukitusvarsi ei joudu alttiiksi epäsuotuisille olosuhteille, esim. liialliselle kuumentumiselle. Lukitusvarsi ei sisälly toimitukseen.

Sulkuhaan voi kiinnittää myös ruuveilla tai pulteilla.

Tarpeen vaatiessa kiinnityselementit ja U-pulttisalvat ovat saatavissa myös erillisinä vaihto-osina, laakeritapin voi irrottaa helposti.

Tekninen eritelmä

Kiinnityslaakeri / Kiinnitysvarsi
Teräs

  • taottu
  • hitsattava
  • paljas

U-pulttisalpa / Laakeritapit
Teräs St 37
paljas


Sulkuhaka
Peltiosat
paljas


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 854 Lukitsimet vapautustoiminnolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1reiällä
2kiinnitysvarrella

Tyyppi

T2Shitsattavat
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
a1a2b1b2b3b4b5b6d1d2d3h1
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
1500150002628654352707230M 108,5185581
Näytä / piilota sarakkeet
Kokoh2l1
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
l2
min.
m1m2rtw1w2w3
Isku
w4
Säädettävä väli
15005522033418640161203010,5282540

Koonti ja hinta

Koko
Tunnistenro.


Tyyppi

Koko
Tunnistenro.


Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
48,95
plus ALV 9,30 €
brutto 58,25 €
Paino: 1,200 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 352 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 353 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 854-1500-1-T2SGN 854-1500-2-T2S

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa