GN 7237 Moniniveliset saranat Ruostumaton teräs, piilotettu, avauskulma 180º

Moniniveliset saranat GN 7237: Ruostumaton teräs, piilotettu, avauskulma 180º
Tyyppi: L - Kulmakiinnityspala vasen
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Moniniveliset saranat GN 7237 asennetaan luukkujen, kansien ja ovien sisäpuolelle tilan säästämiseksi ja ilkivallalta suojaamiseksi. Saranoiden enimmäisavauskulma on 180º, mikä tarjoaa optimaalisen käytön ja estää poistumisteiden tukkeutumisen esimerkiksi avoimilla ovilla.

Tämän saranatyypin käyttäminen pitää kotelon ulkopuolen vapaana kiinnityksiltä, jotka eivät ehkä sovi muotoiluun tai joita pitää välttää kokonaan nopean ja helpon puhdistamisen johdosta.

Moninivelisiä saranoita käytetään yleensä pareittain, toisin sanoen jokaisessa aukossa on yksi tyypin L sarana ja yksi tyypin R sarana. Suuremmilla kuormilla, esim. jos kyseessä ovat suurikokoiset luukut, asennusta voi täydentää lisäsaranoilla kumpaa tahansa tyyppiä.

Tekninen eritelmä

** Sarana**
Ruostumaton teräs AISI 304NI
Matta, puhdistettuMT


Kitkalaakeri
Pronssi
itsevoiteleva


RoHS

Lisävaruste

GN 2370 Välilevyt
GN 2372 Levyt (kierrerei’illä)
GN 2376 Levyt (with External Thread)

Tilauksesta

  • muut materiaalit
  • muut viimeistelyt
  • muut kulmakiinnityspalat
  • muut avauskulmat
  • muut maks. seinän paksuudet
  • muut nostoliikkeet
Piilota tekninen piirros
GN 7237 Moniniveliset saranat, ruostumaton teräs, piilotettu, avauskulma 180º luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

LKulmakiinnityspala vasen
RKulmakiinnityspala oikea
Näytä / piilota sarakkeet
l1dh1h2h3 ≈l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2rsxy
304,37,525419,524,556735517,871,811,518450316,923,9
405,37,5284263670,1105,274,527,4101,91625578,541329,5
506,510354354692,3140102,839,3134,727,830610551838
608,512,54044061116,5179,5125,251,3172,237,2368137,551947

Koonti ja hinta

Materiaali

l1
Tyyppi


Pinta
Materiaali

l1
Tyyppi


Pinta

Asennusasento - kärjen ominaisuudet

Moniniveliset saranat voidaan asentaa koteloon niin, että kulmakiinnityspalan aukot ovat joko kohtisuorassa tai yhdensuuntaisesti saranan akselin kanssa. Tämän tuloksena ovat kuvan mukaiset kaksikärkiominaisuudet.

3620b212-e771-48a3-85e9-1d25ce5f12f8

Käyttöesimerkkejä

44dd9f03-bfd9-42b7-8735-c0d64ad1cc84

Säätö- ja kiinnitysvaihtoehdot

e209805a-b069-4ac0-9ab3-092cd7093ccc

Moninivelisiä saranoita voidaan säätää kolmessa tasossa asennuksen aikana. Tämä mahdollistaa esimerkiksi toleranssien säätämisen tai tiivisteisiin tarvittavan puristusvoiman muodostamisen. Kahta tasoa voidaan säätää kulmakiinnityspaloissa olevien yhdensuuntaisten tai kohtisuorien aukkojen avulla. Kolmannella tasolla voidaan tehdä asentokorjauksia käyttämällä välilevyjä GN 2370.
Saranoiden kiinnittämiseen on myös saatavilla kierrerei’illä GN 2372 ja kierretapeilla GN 2376. Jälkimmäiset voidaan hitsata tai työntää seinän läpi ulkopuolelta ja kiinnittää paikalleen. Kaikki lisävarustetuotteet on suunniteltu käytettäväksi kummankin kulmakiinnityspalan kanssa.

Mallivaihtoehdot

Kannet, luukut ja ovet voivat olla upotettuja, samaan tasoon asetettuja tai viistosti. Alla luetellut peltirakenteiden suurimmat sallitut seinäpaksuudet ja taivutuskoot määräytyvät vastaavan asennustyypin mukaan.

  1. Koteloon kiinnitetyt kulmakiinnityskappaleet, joiden aukot ovat kohtisuoraan saranan akseliin nähden:

3a5facfe-6649-489a-bf05-c71426f11aed
Näytä / piilota sarakkeet
l1s1 max.b1s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
3071...∞14555
40131...∞24101010
50191...∞34171616
60251...∞44242121

  1. Koteloon kiinnitetyt kulmakiinnityskappaleet, joiden aukot ovat yhdensuuntaisesti saranan akseliin nähden:

d53d34bc-b2c8-46f9-838d-a546065012f7
Näytä / piilota sarakkeet
l1s4 max.b4 max.s5b5 max.s6 max.b6 max.
305141...∞755
409271...∞131010
5017351...∞191616
6023451...∞252121

Kuvassa olevat mallivaihtoehdot edustavat vakioasennusolosuhteita. Jos saranan asennuspaikkaa vaihdetaan tai toisen seinän paksuus on pienempi kuin s tai b, suurimmat saavutettavissa olevat mitat muuttuvat toisistaan erillään. Tämä mahdollistaa joissain tapauksissa suurempien seinän paksuusmittojen käyttämisen kuin, mitä saman saranakoon kohdalla on ilmoitettu. Yksinkertainen CAD-mallitarkistus tai testiasennus on tällöin suositeltavaa.

Asennusesimerkki

f57fd51d-e7e7-4e35-ab63-d4040c849ea3

Kuormituskapasiteetti

Alla annettu moninivelisen saranan enimmäiskuormitus koskee vakiokäyttötilanteita ja on suuntaa antava poikkeavissa käyttötilanteissa. Syntyvät voimat aiheuttavat lievää elastista epämuodostumista, jota voidaan kompensoida tarvittaessa säätövaihtoehdoilla.

7d92dd32-292e-4643-a54a-f44908e37882
Näytä / piilota sarakkeet
Load capacity
per hinge pair in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
30100300
40175650
50175750
60150550

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana y ne toimitetaan digitaalisesti ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
77,64 €
plus ALV 14,75 €
brutto 92,39 €
Paino: 0,265 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 283 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 284 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 7237-NI-30-L-MTGN 7237-NI-30-R-MTGN 7237-NI-40-L-MTGN 7237-NI-40-R-MTGN 7237-NI-50-L-MTGN 7237-NI-50-R-MTGN 7237-NI-60-L-MTGN 7237-NI-60-R-MT

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa