GN 712 Nokkatoimiset indeksitapit Ohjain terästä, salpa muovi, tappi standardiasennossa ulostyöntyneenä

Nokkatoimiset indeksitapit GN 712: Ohjain terästä, salpa muovi, tappi standardiasennossa ulostyöntyneenä
Tyyppi: A - ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria

Tuotteen kuvaus

Nokkatoimisia indeksitappeja GN 712 käytetään sellaisissa tarkoituksissa, joissa tappi ei saa olla jatkuvasti ulostyöntyneenä. Kun nokkaa käännetään 90º, vastaavasti 120º vastapäivään, tappi liikkuu rungon kaarevassa aukossa. Tämän jälkeen tappi vedetään sisään.

Tyypistä riippuen tappi liikkuu takaisin jousen avulla sen alkuasentoon (tyyppi A), se pysyy sisäänvedetyssä asennossa (tyyppi R), tai vastaavasti lukitaan tahattoman käytön estämiseksi (tyyppi S).

Tapin liikuttamiseksi turvaversiossa tyyppiä S täytyy lisäksi nostaa nokkaa.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Salpa
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

RoHS

Tilauksesta

Ruostumaton teräs -ohjain

Piilota tekninen piirros
GN 712 Nokkatoimiset indeksitapit, tappi ulostyöntyneenä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
AKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Rlepoasennolla, ilman lukitusmutteria
RKlepoasennolla, lukitusmutterilla
Sturvalukitulla lepoasennolla, ilman lukitusmutteria
SKturvalukitulla lepoasennolla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h9
Reikä +0,03 / +0,1
d2d3l1l2l3
min.
l4Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
6M 16 x 1,51651835326,520
8M 16 x 1,51651835326,520
10M 16 x 1,51651835326,520

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi






Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi






Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
18,94
plus ALV 3,60 €
brutto 22,54 €
Paino: 0,050 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 78 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 79 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 712-6-M16x1,5-AGN 712-6-M16x1,5-AKGN 712-6-M16x1,5-RGN 712-6-M16x1,5-RKGN 712-6-M16x1,5-SGN 712-6-M16x1,5-SKGN 712-8-M16x1,5-AGN 712-8-M16x1,5-AKGN 712-8-M16x1,5-RGN 712-8-M16x1,5-RKGN 712-8-M16x1,5-SGN 712-8-M16x1,5-SKGN 712-10-M16x1,5-AGN 712-10-M16x1,5-AKGN 712-10-M16x1,5-RGN 712-10-M16x1,5-RKGN 712-10-M16x1,5-SGN 712-10-M16x1,5-SK

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa