GN 707.5 Halkaistut akselikaulukset Muovi

Halkaistut akselikaulukset GN 707.5: Muovi
Original design
code: ANPS

Tuotteen kuvaus

Halkaistut GN 707.5 -akselikaulukset voidaan asentaa radiaalisesti, toisin sanoen kaapeleille, varsiin ja akseleille päätyvasteina. Kiinnittäminen tapahtuu alentamalla uran korkeutta, jossa pinta on asianmukaisesti suojattu muovilla.

Yhdessä ruostumattomien teräsruuvien ja -muttereiden kanssa nämä äärimmäisen kevyet muovielementit sopivat erityisesti käytettäviksi syövyttävissä ympäristöissä.

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    • lasikuituvahvistettu
    • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
    • mustanharmaa, matta viimeistelySGSG

  • Kuusiokoloruuvi DIN 912
    Ruostumaton teräs AISI 316L

  • Kuusiomutteri DIN 934
    Ruostumaton teräs AISI 316L

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 707.5 Halkaistut akselikaulukset, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2bd3x ≈
maks. ulkonema
kantaruuvi
maks. suositeltu
kiristysmomentti Nm
35B 12B 14B 1613M 412
40B 18B 20-14M 40,752
50B 22B 25B 3014M 52,43
65B 35B 40-14M 50,23

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Väri
mustanharmaa
Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Väri
mustanharmaa

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,46 €
plus ALV 0,66 €
brutto 4,12 €
ELESA Code: 319901
Kuvaus: ANPS-12
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 56 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 1986 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 3916 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 3917 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 707.5-35-B12-SGGN 707.5-35-B14-SGGN 707.5-35-B16-SGGN 707.5-40-B18-SGGN 707.5-40-B20-SGGN 707.5-50-B22-SGGN 707.5-50-B25-SGGN 707.5-50-B30-SGGN 707.5-65-B35-SGGN 707.5-65-B40-SG

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa