GN 707.2 Halkaistut akselikaulukset Ruostumaton teräs

Halkaistut akselikaulukset GN 707.2: Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Halkaistut akselikaulukset GN 707.2 vastaavat mitoiltaan puoliksi halkaistuja akselikauluksia GN 706.2. Nämä akselikaulukset voidaan asentaa turvallisesti ja helposti alentamalla suuren kiinnitysvoiman omaavan uran korkeutta, jolloin ne toimivat esimerkiksi päätyvasteina. Akselin tai varren pinta ei vahingoitu.

Kokoluokissa d1 = 16 - 36 d3 on läpireikä, ja alkaen kokoluokasta d1 = 42 d3 reikä on kierteinen pohjareikä.

Tekninen eritelmä

Akselikaulukset

  • Ruostumaton teräsNI
    Sintrattu AISI 316 LH
  • Ruostumaton teräsA4
    • Sorvattu AISI 316
    • hitsattava

Kuusiokoloruuvi ISO 4762

  • Ruostumaton teräs varten NI
  • Ruostumaton teräs A4 varten A4

RoHS

Lisävaruste

GN 311 Säädettävät lukitusvivut
GN 7072.30 Vaimennusaluslevyt

Piilota tekninen piirros
GN 707.2 Halkaistut akselikaulukset, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H10
NI
d2 E8
A4
b ±0,2d3s
NI

A4
x ≈
maks. ulkonema
kantaruuvi
Säädettävä
lukitusvipu
mitalle d3
16B 4B 5--9M 32,1-1,2GN 311-22-M3-7-SW
20B 6-B 6-9M 32,11,61,2GN 311-22-M3-8-SW
22B 8-B 8-9M 32,11,61GN 311-22-M3-8-SW
26B 10-B 10-11M 42,11,61,6GN 311-22-M4-9-SW
30B 12-B 12-11M 42,11,60,7GN 311-30-M4-12-SW
32B 14-B 14-11M 42,11,60,7GN 311-30-M4-12-SW
36B 15B 16B 15B 1613M 52,11,61,4GN 311-30-M5-13-SW
42B 18B 20B 18B 2015M 531,60,6GN 311-30-M5-15-SW
48B 22B 25B 22B 2515M 531,60GN 311-45-M5-16-SW
55B 28B 30B 28B 3015M 631,60,4GN 311-45-M6-18-SW
60B 32B 35B 32B 3515M 641,60,4GN 311-45-M6-19-SW
65B 40-B 40-15M 641,60,5GN 311-45-M6-20-SW

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2 (NI)
Reikäd2 (A4)
Materiaali


Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2 (NI)
Reikäd2 (A4)
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,80
plus ALV 1,29 €
brutto 8,09 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,05 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269096
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 132 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 133 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 707.2-16-B4-NIGN 707.2-16-B5-NIGN 707.2-20-B6-NIGN 707.2-20-B6-A4GN 707.2-22-B8-NIGN 707.2-22-B8-A4GN 707.2-26-B10-NIGN 707.2-26-B10-A4GN 707.2-30-B12-NIGN 707.2-30-B12-A4GN 707.2-32-B14-NIGN 707.2-32-B14-A4GN 707.2-36-B15-NIGN 707.2-36-B15-A4GN 707.2-36-B16-NIGN 707.2-36-B16-A4GN 707.2-42-B18-NIGN 707.2-42-B18-A4GN 707.2-42-B20-NIGN 707.2-42-B20-A4GN 707.2-48-B22-NIGN 707.2-48-B22-A4GN 707.2-48-B25-NIGN 707.2-48-B25-A4GN 707.2-55-B28-NIGN 707.2-55-B28-A4GN 707.2-55-B30-NIGN 707.2-55-B30-A4GN 707.2-60-B32-NIGN 707.2-60-B32-A4GN 707.2-60-B35-NIGN 707.2-60-B35-A4GN 707.2-65-B40-NIGN 707.2-65-B40-A4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa