GN 706.3 Kierteiset akselikaulukset Teräs

Kierteiset akselikaulukset GN 706.3: Teräs

Tuotteen kuvaus

Kierteiset GN 706.3 -akselikaulukset vastaavat ulkomitoiltaan puoliksi halkaistuja akselikauluksia GN 706.2. Reiässä on kuitenkin sisäkierre, jotta kiinnitysrengas voidaan ruuvata sisään kuten mutteri karan kierteelle säätövälin tai ruuvaussyvyyden rajoittamiseksi. Kiinnittäminen tapahtuu sen jälkeen alentamalla uran korkeutta kierrettä vahingoittamatta.

Kierre d3 tuotekokoja d1 = 20 - 32 varten on suunniteltu läpireikänä; kun taas tuotekokoja d1 = 42 ja sitä suurempia kokoja varten se on suunniteltu pohjareikänä.

Tekninen eritelmä

Kierteiset
TeräsST sintrattu
Musta, hapetettu höyryllä


Kuusiokoloruuvi ISO 4762
Teräs, paljas


RoHS

Lisävaruste

GN 311 Säädettävät lukitusvivut
GN 7062.30 Vaimennusaluslevyt

Piilota tekninen piirros
GN 706.3 Kierteiset akselikaulukset, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 6Hb ±0,2d3sx ≈
maks. ulkonema
kantaruuvilla
Säädettävä lukitusvipu
mitalle d3
20M 8M 8 x 19M 32,11GN 311-22-M3-8-SW
22M 10M 10 x 19M 32,10,8GN 311-22-M3-8-SW
26M 12M 12 x 1,511M 42,11,6GN 311-22-M4-9-SW
32M 16M 16 x 1,511M 42,10,7GN 311-30-M4-12-SW
42M 20M 20 x 1,515M 530,6GN 311-30-M5-15-SW
48-M 24 x 1,515M 530GN 311-45-M5-16-SW
55-M 30 x 1,515M 630,4GN 311-45-M6-18-SW

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Materiaali

Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,91 €
plus ALV 1,69 €
brutto 10,60 €
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 3 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 4 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 706.3-20-M8-STGN 706.3-20-M8x1-STGN 706.3-22-M10-STGN 706.3-22-M10x1-STGN 706.3-26-M12-STGN 706.3-26-M12x1,5-STGN 706.3-32-M16-STGN 706.3-32-M16x1,5-STGN 706.3-42-M20-STGN 706.3-42-M20x1,5-STGN 706.3-48-M24x1,5-STGN 706.3-55-M30x1,5-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa